Menü Suche

Spreiznieten - Rastniete

Auf Lager

Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.

Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.

Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 und Polypropylen (PP)
  • Farben: Transluzent, Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Nicht entfernbar


Seriennummer: SR2324

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
303 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Typ Kaufen
0,1275 € - 0,1575 € 1000 Auf Lager
3.5 mm
Schwarz
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,1693 € - 0,1951 € 34611 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
12.7 mm
3.2 mm
0,1335 € - 0,1606 € 86486 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
12 mm
5.7 - 10.7 mm
0,1335 € - 0,1606 € 1970 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 4.3 mm
0,1335 € - 0,1606 € 15902 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1693 € - 0,1951 € 40 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
12.7 mm
6.7 mm
0,1335 € - 0,1606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1693 € - 0,1951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
3.2 mm
0,1693 € - 0,1951 € 15733 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
9.0 mm
2.1 mm
0,2352 € - 0,2697 € 2994 Auf Lager
3.5 mm
Natur
Nylon
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
Type 2
0,1467 € - 0,1811 € 137 Auf Lager
3.2 mm
Natur
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,1335 € - 0,1606 € 941 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
8 mm
5.7 - 10.7 mm
0,1335 € - 0,1606 € 43995 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
12 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1335 € - 0,1606 € 18980 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
12 mm
2.1 - 4.3 mm
0,1335 € - 0,1606 € 9679 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1335 € - 0,1606 € 99 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1335 € - 0,1606 € 18541 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
8 mm
5.7 - 10.7 mm
0,1335 € - 0,1606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1335 € - 0,1606 € 1977 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
12 mm
2.1 - 4.3 mm
0,1335 € - 0,1606 € 46 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
12 mm
6.9 - 14.2 mm
  • von 16
Spreizniete 3.5 mm 1.9 mm 1.9 mm Nylon Schwarz

10016626

Preisbereich
0,1575 € - 0,1275 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    5.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.2 - 3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.9 mm
Spreizniete 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10021774

Preisbereich
0,1951 € - 0,1693 €

Lagerbestände
34611 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164310

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
86486 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15 mm
  • Kopfdurchmesser
    12 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 10.7 mm
Spreizniete 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164358

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
1970 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    16 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 4.3 mm
Spreizniete 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10022702

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
15902 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 7.2 mm
Spreizniete 6.7 mm 6.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10021798

Preisbereich
0,1951 € - 0,1693 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    19.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164303

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    16 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 7.2 mm
Spreizniete 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10021767

Preisbereich
0,1951 € - 0,1693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 mm
Spreizniete 2.1 mm 2.1 mm Nylon 6/6 Natur

10021804

Preisbereich
0,1951 € - 0,1693 €

Lagerbestände
15733 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    25.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 - 5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 mm
Spreizniete 3.5 mm 6.4 mm 6.35 mm Nylon Natur

10021033

Preisbereich
0,2697 € - 0,2352 €

Lagerbestände
2994 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.4 - 6.35 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 3.2 mm 1.9 mm 1.9 mm Nylon Natur

10016596

Preisbereich
0,1811 € - 0,1467 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.9 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164334

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
941 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 10.7 mm
Spreizniete 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164372

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
43995 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 7.2 mm
Spreizniete 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164419

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
18980 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    12 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 4.3 mm
Spreizniete 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164440

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
9679 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    16 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 7.2 mm
Spreizniete 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164525

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    16 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 7.2 mm
Spreizniete 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10022719

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
18541 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 10.7 mm
Spreizniete 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10022696

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 - 4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 7.2 mm
Spreizniete 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164341

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
1977 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    12 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 4.3 mm
Spreizniete 6.9 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164563

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    19 mm
  • Kopfdurchmesser
    12 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.9 - 14.2 mm