Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2393 € - 0,4365 € | 236 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.035 - 0.209 in
0.9 - 5.3 mm
|
2
|
||
| 0,2041 € - 0,3731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,9039 € - 1,591 € | 619 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 0.48 in
1.5 - 12.2 mm
|
Type 2
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 35275 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 2649 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 2000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.15 - 0.421 in
3.8 - 10.7 mm
|
|
||
| 0,1548 € - 0,2816 € | 26356 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.138 - 0.248 in
3.5 - 6.3 mm
|
Type 2
|
||
| 0,6265 € - 0,9898 € | 637 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||
| 0,604 € - 0,9504 € | 2582 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||
| 0,3914 € - 0,635 € | 1825 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 3052 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.15 - 0.421 in
3.8 - 10.7 mm
|
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 1000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
|
||
| 0,1999 € - 0,2281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15 mm
|
0.126 - 0.236 in
3.2 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,1252 € - 0,1545 € | 238 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,1661 € - 0,1914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 0,1252 € - 0,1545 € | 156 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,2548 € - 0,2548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 0,1261 € - 0,152 € | 81 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.126 - 0.476 in
3.2 - 12.1 mm
|
|
||
| 0,1261 € - 0,152 € | 173 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.327 - 0.626 in
8.3 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,1534 € - 0,1746 € | 90762 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.