Menü Suche

Spreiznieten - Rastniete

Auf Lager

Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.

Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.

Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 und Polypropylen (PP)
  • Farben: Transluzent, Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Nicht entfernbar


Seriennummer: SR2324

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
303 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Typ Kaufen
0,1335 € - 0,1606 € 73000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
12 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1335 € - 0,1606 € 23995 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 4.3 mm
0,1335 € - 0,1606 € 62 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 4.3 mm
0,1409 € - 0,174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
16 mm
5.7 mm
0,1335 € - 0,1606 € 4052 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
16 mm
3.8 - 10.7 mm
0,1335 € - 0,1606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
8 mm
6.9 - 14.2 mm
0,2697 € - 0,4361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Type 2
0,2683 € - 0,4332 € 519 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
Nylon 6/6
11 mm
0.9 - 5.3 mm
Type 2
0,5853 € - 0,9211 € 1046 Auf Lager
4.8 mm
Natur
Nylon 6/6
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Type 2
0,2855 € - 0,4634 € 1316 Auf Lager
5.0 mm
Natur
Nylon 6/6
16 mm
1.2 - 6.0 mm
Type 2
0,2209 € - 0,4031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
13 mm
2.5 - 10.0 mm
Type 2
0,5007 € - 0,7862 € 4560 Auf Lager
7.0 mm
Natur
Nylon 6/6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
0,3629 € - 0,5882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
Schwarz
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
Type 2
0,1578 € - 0,2869 € 22856 Auf Lager
3.0 mm
Natur
Nylon 6/6
6 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
0,2611 € - 0,4246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
0.9 - 8.0 mm
Type 2
0,2697 € - 0,4361 € 7100 Auf Lager
3.0 mm
Natur
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Type 2
0,2439 € - 0,4447 € 236 Auf Lager
4.8 mm
Natur
Nylon 6/6
11 mm
0.9 - 5.3 mm
2
0,2324 € - 0,4246 € 2400 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
Nylon 6/6
11 mm
2.0 - 10.0 mm
Type 2
0,3787 € - 0,6155 € 397 Auf Lager
6.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
19 mm
2.4 - 8.1 mm
Type 2
0,284 € - 0,4605 € 41 Auf Lager
5.5 mm
Schwarz
Nylon 6/6
16.5 mm
1.5 - 14.2 mm
2
  • von 16
Spreizniete 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164433

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
73000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 7.2 mm
Spreizniete 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164495

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
23995 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    16 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 4.3 mm
Spreizniete 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164501

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
62 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 4.3 mm
Spreizniete 5.7 mm 5.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164464

Preisbereich
0,174 € - 0,1409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    15 mm
  • Kopfdurchmesser
    16 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 mm
Spreizniete 3.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164549

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
4052 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15 mm
  • Kopfdurchmesser
    16 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.8 - 10.7 mm
Spreizniete 6.9 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10164587

Preisbereich
0,1606 € - 0,1335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    19 mm
  • Kopfdurchmesser
    8 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.9 - 14.2 mm
Spreizniete 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10217580

Preisbereich
0,4361 € - 0,2697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    14.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 4.8 mm 0.9 mm 5.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10217641

Preisbereich
0,4332 € - 0,2683 €

Lagerbestände
519 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    11 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.9 - 5.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Nylon 6/6 Natur

10217658

Preisbereich
0,9211 € - 0,5853 €

Lagerbestände
1046 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 15.2 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10217696

Preisbereich
0,4634 € - 0,2855 €

Lagerbestände
1316 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11 mm
  • Kopfdurchmesser
    16 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.2 - 6.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 6.0 mm 2.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10217771

Preisbereich
0,4031 € - 0,2209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    18 mm
  • Kopfdurchmesser
    13 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Natur

10217900

Preisbereich
0,7862 € - 0,5007 €

Lagerbestände
4560 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    32 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.3 - 22.9 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 3.5 mm 0.7 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10217962

Preisbereich
0,5882 € - 0,3629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.7 - 5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Natur

10217559

Preisbereich
0,2869 € - 0,1578 €

Lagerbestände
22856 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.3 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 4.0 mm 0.9 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10217610

Preisbereich
0,4246 € - 0,2611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    13.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.9 - 8.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10217573

Preisbereich
0,4361 € - 0,2697 €

Lagerbestände
7100 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    14.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 12.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 4.8 mm 0.9 mm 5.3 mm Nylon 6/6 Natur

10217634

Preisbereich
0,4447 € - 0,2439 €

Lagerbestände
236 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    11 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.9 - 5.3 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10217689

Preisbereich
0,4246 € - 0,2324 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    16.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    11 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 6.0 mm 2.4 mm 8.1 mm Nylon 6/6 Schwarz

10217764

Preisbereich
0,6155 € - 0,3787 €

Lagerbestände
397 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    19 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.4 - 8.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10218068

Preisbereich
0,4605 € - 0,284 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    19.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 14.2 mm
  • Farbe
    Schwarz