Menü Suche

Spreiznieten ‒ Kühlkörper

Auf Lager

Kühlkörpernieten sind federgelagert. Sie werden zur Befestigung eines Kühlkörpers an einem Prozessorchip auf einer Leiterplatte verwendet. Die Metallfeder übt einen kontinuierlichen Druck auf den Kühlkörper aus, bis der Wärmekleber aushärtet.

Unser Angebot umfasst zwei Optionen. Die eine hat eine verchromte Stahlfeder und die andere eine Feder aus Edelstahl. Die Edelstahlvariante kann auch mit einem Kreuzschlitzschraubendreher montiert werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Material der Entflammbarkeitsklasse UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Mindestbohrungsdurchmesser feste Platte Maximaler Bohrungsdurchmesser feste Platte Ausführung Plattenstärke Ankerlänge Bohrungsgröße Kaufen
0,3097 € - 0,3097 € 891 Auf Lager
3.1 mm
3.5 mm
2
9.1 mm
20.9 mm
3.1 mm
10010693 0,2576 € - 0,2971 € 3554 Auf Lager
3.2 mm
4.0 mm
1
8.0 mm
16.4 mm
3.0 mm
Kühlkörperniete 3.1 mm Nylon 6/6; Stahl Natur

10010709

Preisbereich
0,3097 € - 0,3097 €

Lagerbestände
891 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    20.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsgröße
    3.1 mm
  • Plattenstärke
    9.1 mm
Kühlkörperniete 3.0 mm Nylon 6/6; Stahl Natur

10010693

Preisbereich
0,2971 € - 0,2576 €

Lagerbestände
3554 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    16.4 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Bohrungsgröße
    3.0 mm
  • Plattenstärke
    8.0 mm