Die Spreiznieten haben einen abgeschrägten Kopf. Die schräge Form erleichtert die effiziente Montage und Demontage.
Die Niete wird durch schnelles und einfaches Einsetzen in das Werkstück angebracht. Drücken Sie auf den Stift, der in die H-förmige Tülle einrastet. Sobald der Stift in die Tülle eingeführt ist, dehnen sich die Tüllenschenkel aus und verriegeln die Niete fest in ihrer Position. Nach der Installation der Nietbaugruppe ragt der Kopf des Stifts aus der Oberfläche der Platte heraus, sorgt aber dennoch für ein schönes, sauberes und fertiges Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1323 € - 0,183 € | 999 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1323 € - 0,183 € | 341 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1323 € - 0,183 € | 92500 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
Schwarz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1323 € - 0,183 € | 193 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1393 € - 0,1929 € | 3545 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1323 € - 0,183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.122 in
3.1 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,0403 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
Schwarz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1957 € - 0,2717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
Schwarz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1323 € - 0,183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.122 in
3.1 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1323 € - 0,183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.122 in
3.1 mm
|
Schwarz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1323 € - 0,183 € | 997 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1957 € - 0,2717 € | 29 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1323 € - 0,183 € | 7500 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Schwarz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1336 € - 0,1605 € | 1393 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
Schwarz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.087 - 0.122 in
2.2 - 3.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.