Menü Suche

Spreizniete 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Schwarz

Diese Spreizniete besteht aus schwarzem Nylon und kann in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen ein schneller, werkzeugloser und lösbarer Verschluss erforderlich ist. Setzen Sie die Niete in das Werkstück ein und drücken Sie auf den Nietkopf, bis er einrastet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10331255

Hersteller-Artikelnummer:

094124069901

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 + 0,041 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

10,25 €

250 x 0,041 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 5.5 mm
Kopfdurchmesser 6.0 mm
Kopfhöhe 1.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 3.6 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 3.0 - 4.0 mm
Nietentyp Schnappniete
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Nylon 6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns