Der Spiralguard-Schlauchschutz ist für die meisten Arten hydraulischer, pneumatischer und industrieller Schlauchleitungen in verschiedensten Industriebereichen geeignet. Es verfügt über ein hervorragendes Formgedächtnis zur Maximierung der Schlauchabdeckung und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Der Schlauchschutz bietet eine hohe Abriebbeständigkeit und eine gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und hat sich unter anspruchsvollen Bedingungen bewährt. Spiralguard ist zum Umschließen einzelner Schläuche sowie mehrerer Schlauchbündel geeignet und ist ganz praktisch in Kartons zur einfachen Lagerung verpackt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Wandstärke | Kompatibler Schlauchdurchmesser | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,8165 € - 49,1982 € | 37 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
40,6647 € - 47,837 € | 222 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
441,9331 € - 465,1906 € | 9 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
189,5551 € - 210,6138 € | 35 Auf Lager |
0.15 in
3.8 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
||||||||
SGX-90F | 398,2711 € - 419,2383 € | 25 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
|||||||
101,1187 € - 118,9578 € | 10 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||||||||
441,9331 € - 465,1906 € | In Produktion |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
481,2497 € - 506,5752 € | In Produktion |
0.217 in
5.5 mm
|
5.079 in
129.0 mm
|
||||||||
457,7304 € - 481,8125 € | In Produktion |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
481,2497 € - 506,5752 € | In Produktion |
0.217 in
5.5 mm
|
5.079 in
129.0 mm
|
||||||||
53,2686 € - 62,6658 € | 422 Auf Lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||||||||
20,6621 € - 21,7077 € | In Produktion |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
29,7773 € - 34,4538 € | 56 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
44,8497 € - 52,0257 € | 29 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
62,7816 € - 72,8267 € | 24 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
20,4779 € - 21,7077 € | 58 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
24,744 € - 28,703 € | In Produktion |
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
241,2306 € - 244,6851 € | In Produktion |
0.173 in
4.4 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||||||||
399,9001 € - 399,9001 € | 15 Auf Lager |
0.193 in
4.9 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||||
362,335 € - 362,335 € | In Produktion |
0.193 in
4.9 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.