Menü Suche

Spiralschutzschläuche

Auf Lager

Spiralförmig gewickelte Schlauchschützer sind dazu gedacht, Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügt über ein starkes Rückstellvermögen, um die Schlauchabdeckung zu erhöhen, und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.Erhebliche Steigerung der Lebensdauer des Schlauchs.Reduzieren kostspielige Reparaturen, Ausfallzeiten und erhöhen die Sicherheit der BedienerInnen.Maximale Abriebfestigkeit und Schutz vor Schlauchbruch.Bieten in Kombination mit einer Schutzhülle einen erstklassigen Schutz. Material: HDPE, PP Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
33 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID Farbe Material RL Typ OD WT Kaufen
104,9977 € - 123,5212 € 140 Auf Lager
34.6 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
2.7 mm
458,8861 € - 483,0359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Gelb
HDPE
12.0 m
2
110.0 mm
5.0 mm
499,711 € - 526,008 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
129.0 mm
Schwarz
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
10561546 413,5493 € - 435,3207 € 2 Auf Lager
81.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
413,5493 € - 435,3207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
81.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
196,8266 € - 218,6932 € 20 Auf Lager
55.4 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
43,4206 € - 51,0855 € 13 Auf Lager
16.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
196,8266 € - 218,6932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.4 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
43,4206 € - 51,0855 € 143 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
271,2329 € - 301,3759 € 41 Auf Lager
67.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
80,6713 € - 94,9002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
271,2329 € - 301,3759 € 7 Auf Lager
67.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
55,312 € - 65,0698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
42,2247 € - 49,6721 € 69 Auf Lager
12.6 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
31,1895 € - 36,6799 € 375 Auf Lager
9.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
174,6067 € - 193,9863 € 7 Auf Lager
44.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
80,6713 € - 94,9002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
475,2895 € - 500,2954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
114.0 mm
Schwarz
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
458,8861 € - 483,0359 € 7 Auf Lager
100.0 mm
Schwarz
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
10561447 174,6067 € - 193,9863 € 100 Auf Lager
44.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
  • von 2
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm HDPE Schwarz

10561423

Preisbereich
123,5212 € - 104,9977 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    34.6 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Gelb

10644072

Preisbereich
483,0359 € - 458,8861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    110.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Schwarz

10644263

Preisbereich
526,008 € - 499,711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Schwarz

10561546

Preisbereich
435,3207 € - 413,5493 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Gelb

10643600

Preisbereich
435,3207 € - 413,5493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Schwarz

10561492

Preisbereich
218,6932 € - 196,8266 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Gelb

10636985

Preisbereich
51,0855 € - 43,4206 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Gelb

10644089

Preisbereich
218,6932 € - 196,8266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Schwarz

10561324

Preisbereich
51,0855 € - 43,4206 €

Lagerbestände
143 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Schwarz

10561508

Preisbereich
301,3759 € - 271,2329 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Gelb

10636992

Preisbereich
94,9002 € - 80,6713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Gelb

10561539

Preisbereich
301,3759 € - 271,2329 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Schwarz

10561362

Preisbereich
65,0698 € - 55,312 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Gelb

10561317

Preisbereich
49,6721 € - 42,2247 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

10561263

Preisbereich
36,6799 € - 31,1895 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Gelb

10561478

Preisbereich
193,9863 € - 174,6067 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Schwarz

10561393

Preisbereich
94,9002 € - 80,6713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Schwarz

10644065

Preisbereich
500,2954 € - 475,2895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Schwarz

10561249

Preisbereich
483,0359 € - 458,8861 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Schwarz

10561447

Preisbereich
193,9863 € - 174,6067 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm