Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Schraubengröße Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0353 € - 0,0353 € 47793 Auf Lager
Natur
PA
4.3 mm
7.0 mm
2.3 mm
0,0937 € - 0,0937 € 25071 Auf Lager
Natur
M4
HDPE
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,049 € - 0,0589 € 4401 Auf Lager
Natur
M3
HDPE
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0674 € - 0,0807 € 11998 Auf Lager
Natur
M5
HDPE
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1592 € - 0,1922 € 247 Auf Lager
Natur
M12
HDPE
13.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0938 € - 0,1126 € 250 Auf Lager
Natur
M6
HDPE
6.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0526 € - 0,0632 € 21750 Auf Lager
Natur
M4
HDPE
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1401 € - 0,1678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M12
HDPE
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0741 € - 0,0889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M5
HDPE
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,1213 € - 0,1449 € 500 Auf Lager
Natur
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,099 € - 0,1186 € 234 Auf Lager
Natur
M6
HDPE
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,109 € - 0,1308 € 20842 Auf Lager
Natur
M5
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0553 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M4
HDPE
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,152 € - 0,1822 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M12
HDPE
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0641 € - 0,077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M4
HDPE
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,1268 € - 0,1351 € 13925 Auf Lager
Natur
M6
HDPE
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,1037 € - 0,1245 € 23 Auf Lager
Natur
M5
HDPE
5.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0816 € - 0,0978 € 3216 Auf Lager
Natur
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
0,0707 € - 0,085 € 1000 Auf Lager
Natur
M5
HDPE
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0883 € - 0,106 € 943 Auf Lager
Natur
M6
HDPE
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
  • von 8
Sicherungsscheibe 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

10055823

Preisbereich
0,0353 € - 0,0353 €

Lagerbestände
47793 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    2.3 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Preisbereich
0,0937 € - 0,0937 €

Lagerbestände
25071 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322475

Preisbereich
0,0589 € - 0,049 €

Lagerbestände
4401 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M3
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10322574

Preisbereich
0,0807 € - 0,0674 €

Lagerbestände
11998 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10322734

Preisbereich
0,1922 € - 0,1592 €

Lagerbestände
247 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10322635

Preisbereich
0,1126 € - 0,0938 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322536

Preisbereich
0,0632 € - 0,0526 €

Lagerbestände
21750 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm HDPE

10322727

Preisbereich
0,1678 € - 0,1401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10322581

Preisbereich
0,0889 € - 0,0741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10322680

Preisbereich
0,1449 € - 0,1213 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Schraubengröße
    M10
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10322642

Preisbereich
0,1186 € - 0,099 €

Lagerbestände
234 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    17.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10322666

Preisbereich
0,1308 € - 0,109 €

Lagerbestände
20842 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10322543

Preisbereich
0,0664 € - 0,0553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE

10322710

Preisbereich
0,1822 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    27.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10322550

Preisbereich
0,077 € - 0,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10214923

Preisbereich
0,1351 € - 0,1268 €

Lagerbestände
13925 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    17.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 5.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322673

Preisbereich
0,1245 € - 0,1037 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10322598

Preisbereich
0,0978 € - 0,0816 €

Lagerbestände
3216 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    9.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10322567

Preisbereich
0,085 € - 0,0707 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10322611

Preisbereich
0,106 € - 0,0883 €

Lagerbestände
943 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    HDPE