Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
140 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kompatible Schraubengrößen Kaufen
0,0683 € - 0,0952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
PA
15.0 mm
1.5 mm
0,0333 € - 0,0391 € 3043 Auf Lager
Natur
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0781 € - 0,0916 € 492 Auf Lager
Natur
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
0,0304 € - 0,0356 € 74980 Auf Lager
Natur
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,0894 € - 0,1247 € 23996 Auf Lager
Schwarz
PVC
18.0 mm
2.0 mm
0,0591 € - 0,0692 € 8058 Auf Lager
Natur
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0425 € - 0,0594 € 72868 Auf Lager
Rot
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0352 € - 0,0352 € 42906 Auf Lager
Grau
LDPE - PIR
7.0 mm
2.2 mm
0,038 € - 0,038 € 12458 Auf Lager
Blau
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0429 € - 0,0429 € 7147 Auf Lager
Blau
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,0412 € - 0,0412 € 15437 Auf Lager
Schwarz
PVC
9.0 mm
1.5 mm
0,0341 € - 0,0341 € 14183 Auf Lager
Natur
PA
8.0 mm
1.0 mm
0,0597 € - 0,0699 € 6000 Auf Lager
Natur
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,0598 € - 0,0699 € 73000 Auf Lager
Natur
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
0,0996 € - 0,1394 € 1783 Auf Lager
Natur
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0336 € - 0,0392 € 44002 Auf Lager
Natur
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
0,0513 € - 0,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
HDPE
8.0 mm
0.5 mm
0,0848 € - 0,0995 € 874 Auf Lager
Natur
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0322 € - 0,0322 € 3858 Auf Lager
Natur
PA
9.0 mm
1.4 mm
0,0384 € - 0,0384 € 9000 Auf Lager
Natur
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
  • von 7
Sicherungsscheibe 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Preisbereich
0,0952 € - 0,0683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Preisbereich
0,0391 € - 0,0333 €

Lagerbestände
3043 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Sicherungsscheibe 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10120255

Preisbereich
0,0916 € - 0,0781 €

Lagerbestände
492 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Preisbereich
0,0356 € - 0,0304 €

Lagerbestände
74980 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Flache Unterlegscheibe 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Preisbereich
0,1247 € - 0,0894 €

Lagerbestände
23996 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Material
    PVC
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Sicherungsscheibe 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Preisbereich
0,0692 € - 0,0591 €

Lagerbestände
8058 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Sicherungsscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Preisbereich
0,0594 € - 0,0425 €

Lagerbestände
72868 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Sicherungsscheibe 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Preisbereich
0,0352 € - 0,0352 €

Lagerbestände
42906 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    2.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Grau
Sicherungsscheibe 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Preisbereich
0,038 € - 0,038 €

Lagerbestände
12458 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Preisbereich
0,0429 € - 0,0429 €

Lagerbestände
7147 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    10.9 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Sicherungsscheibe 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Preisbereich
0,0412 € - 0,0412 €

Lagerbestände
15437 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    PVC
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Sicherungsscheibe 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Preisbereich
0,0341 € - 0,0341 €

Lagerbestände
14183 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Preisbereich
0,0699 € - 0,0597 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Preisbereich
0,0699 € - 0,0598 €

Lagerbestände
73000 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041819

Preisbereich
0,1394 € - 0,0996 €

Lagerbestände
1783 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Preisbereich
0,0392 € - 0,0336 €

Lagerbestände
44002 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 3.7 mm 8.0 mm 0.5 mm HDPE

10280898

Preisbereich
0,06 € - 0,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Preisbereich
0,0995 € - 0,0848 €

Lagerbestände
874 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Sicherungsscheibe 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Preisbereich
0,0322 € - 0,0322 €

Lagerbestände
3858 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Preisbereich
0,0384 € - 0,0384 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66