Menü Suche

Flache Unterlegscheibe 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

Schwarze PVC-Sicherungsscheibe - 8,4 mm | 0,331 Zoll; 40,0 mm | 1,575 Zoll; Dicke 3,0 mm | 0,118 Zoll; Kompatible Schraubengrößen M3
Neue Essentra-Artikelnummer:

10117408

Hersteller-Artikelnummer:

033040011407

14996 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,1271 €
1000 + 0,0911 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

63,55 €

500 x 0,1271 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 4.3 mm
Außendurchmesser 18.0 mm
Stärke 2.0 mm
Schraubengröße M4
Material PVC
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns