Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.
Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.
Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.
Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.
Seriennummer: SR1945
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0591 € - 0,0692 € | 44058 Auf Lager |
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,0429 € | 9147 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1703 € - 0,2351 € | 13910 Auf Lager |
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0368 € | 28990 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0395 € - 0,0395 € | 48862 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0425 € - 0,0594 € | 78868 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0352 € | 42906 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,038 € - 0,038 € | 12458 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,084 € - 0,1173 € | 70268 Auf Lager |
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,1208 € | 2532 Auf Lager |
PVC
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,0942 € | 648 Auf Lager |
PVC
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0894 € - 0,1247 € | 23996 Auf Lager |
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0483 € | 14175 Auf Lager |
PVC
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0294 € - 0,0294 € | 41804 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,0839 € | 457998 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,044 € - 0,044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE - PIR
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,0337 € | 42707 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2182 € - 0,3984 € | 18700 Auf Lager |
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0848 € - 0,1186 € | 11034 Auf Lager |
LDPE - PIR
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0981 € - 0,137 € | 111 Auf Lager |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.