Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
140 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Stärke Kaufen
0,152 € - 0,2126 € 6500 Auf Lager
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3801 € - 0,6181 € 126 Auf Lager
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0939 € - 0,1506 € 76 Auf Lager
PC
3.6 mm
10.0 mm
M3.5
0.8 mm
0,0875 € - 0,1436 € 25 Auf Lager
PC
2.8 mm
8.0 mm
M2.5
0.5 mm
0,1215 € - 0,19 € 160 Auf Lager
PC
5.5 mm
13.0 mm
M5
1.0 mm
0,1046 € - 0,1703 € 2582 Auf Lager
PC
4.6 mm
12.0 mm
M4
0.8 mm
0,0395 € - 0,0395 € 48862 Auf Lager
LDPE - PIR
8.5 mm
2.5 mm
0,0294 € - 0,0294 € 41804 Auf Lager
LDPE - PIR
6.0 mm
1.0 mm
0,0602 € - 0,0839 € 457998 Auf Lager
LDPE - PIR
15.0 mm
1.5 mm
0,0981 € - 0,137 € 111 Auf Lager
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0654 € - 0,0914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0483 € - 0,0483 € 14175 Auf Lager
PVC
12.0 mm
1.4 mm
0,2182 € - 0,3984 € 18700 Auf Lager
PVC
30.0 mm
3.0 mm
0,0674 € - 0,0942 € 29785 Auf Lager
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,0674 € - 0,0942 € 648 Auf Lager
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,3801 € - 0,6181 € 57 Auf Lager
PVC
40.0 mm
3.0 mm
0,0575 € - 0,0673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,0333 € - 0,0391 € 51056 Auf Lager
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,0368 € - 0,0368 € 29990 Auf Lager
LDPE - PIR
11.0 mm
1.4 mm
0,1703 € - 0,2351 € 13910 Auf Lager
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • von 7
Unterlegscheibe 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Preisbereich
0,2126 € - 0,152 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
Sicherungsscheibe 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Preisbereich
0,6181 € - 0,3801 €

Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
Sicherungsscheibe 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Preisbereich
0,1506 € - 0,0939 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M3.5
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
Sicherungsscheibe 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Preisbereich
0,1436 € - 0,0875 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M2.5
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
Sicherungsscheibe 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Preisbereich
0,19 € - 0,1215 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M5
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
Sicherungsscheibe 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Preisbereich
0,1703 € - 0,1046 €

Lagerbestände
2582 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
Sicherungsscheibe 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

10116814

Preisbereich
0,0395 € - 0,0395 €

Lagerbestände
48862 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Grau
  • Außendurchmesser
    8.5 mm
  • Stärke
    2.5 mm
Sicherungsscheibe 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116852

Preisbereich
0,0294 € - 0,0294 €

Lagerbestände
41804 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Blau
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
Sicherungsscheibe 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116890

Preisbereich
0,0839 € - 0,0602 €

Lagerbestände
457998 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Blau
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
Sicherungsscheibe 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Preisbereich
0,137 € - 0,0981 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
Sicherungsscheibe 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Preisbereich
0,0914 € - 0,0654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
Flache Unterlegscheibe 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Preisbereich
0,0483 € - 0,0483 €

Lagerbestände
14175 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.4 mm
Sicherungsscheibe 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117446

Preisbereich
0,3984 € - 0,2182 €

Lagerbestände
18700 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
Flache Unterlegscheibe 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Preisbereich
0,0942 € - 0,0674 €

Lagerbestände
29785 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
Sicherungsscheibe 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Preisbereich
0,0942 € - 0,0674 €

Lagerbestände
648 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
Flache Unterlegscheibe 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Preisbereich
0,6181 € - 0,3801 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
Sicherungsscheibe 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Preisbereich
0,0673 € - 0,0575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
Sicherungsscheibe 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Preisbereich
0,0391 € - 0,0333 €

Lagerbestände
51056 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
Sicherungsscheibe 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Preisbereich
0,0368 € - 0,0368 €

Lagerbestände
29990 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Rot
  • Außendurchmesser
    11.0 mm
  • Stärke
    1.4 mm
Sicherungsscheibe 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Preisbereich
0,2351 € - 0,1703 €

Lagerbestände
13910 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm