Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Schraubengröße Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,2195 € - 0,3027 € 10554 Auf Lager
Natur
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0858 € - 0,1028 € 2490 Auf Lager
Natur
M5
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0508 € - 0,0594 € 36511 Auf Lager
Natur
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0502 € - 0,0502 € 81785 Auf Lager
Natur
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,0492 € - 0,0492 € 46628 Auf Lager
Natur
M5
PA
5.3 mm
8.5 mm
2.8 mm
0,0408 € - 0,0408 € 30477 Auf Lager
Natur
M3
PA
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
0,0477 € - 0,0477 € 23106 Auf Lager
Natur
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0624 € - 0,087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,2333 € - 0,288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
1.000
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
0,0349 € - 0,0431 € 4458 Auf Lager
Natur
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
0,0735 € - 0,0908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
7/8
Nylon 6/6
23.9 mm
34.1 mm
1.6 mm
0,0823 € - 0,1016 € 1958 Auf Lager
Natur
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,0419 € - 0,0517 € 69944 Auf Lager
Natur
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
0,2467 € - 0,3046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
0,1348 € - 0,1664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
0,0316 € - 0,0391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
0,0339 € - 0,0418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0937 € - 0,0937 € 15071 Auf Lager
Natur
M4
HDPE
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0816 € - 0,0978 € 3216 Auf Lager
Natur
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
0,154 € - 0,1901 € 6233 Auf Lager
Natur
M12
HDPE
13.0 mm
27.0 mm
2.0 mm
  • von 8
Sicherungsscheibe 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Preisbereich
0,3027 € - 0,2195 €

Lagerbestände
10554 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322604

Preisbereich
0,1028 € - 0,0858 €

Lagerbestände
2490 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10214954

Preisbereich
0,0594 € - 0,0508 €

Lagerbestände
36511 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.7 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Schraubengröße
    M3.5
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Preisbereich
0,0502 € - 0,0502 €

Lagerbestände
81785 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Preisbereich
0,0492 € - 0,0492 €

Lagerbestände
46628 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.5 mm
  • Stärke
    2.8 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Preisbereich
0,0408 € - 0,0408 €

Lagerbestände
30477 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M3
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Preisbereich
0,0477 € - 0,0477 €

Lagerbestände
23106 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Preisbereich
0,087 € - 0,0624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Stärke
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Preisbereich
0,288 € - 0,2333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    27.2 mm
  • Außendurchmesser
    35.2 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    1.000
  • Material
    Nylon 6/6
Sicherungsscheibe 0.570 in 1.031 in 0.032 in Nylon 6/6

10217320

Preisbereich
0,0431 € - 0,0349 €

Lagerbestände
4458 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.5 mm
  • Außendurchmesser
    26.2 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    7/16
  • Material
    Nylon 6/6
Sicherungsscheibe 0.940 in 1.344 in 0.062 in Nylon 6/6

10217368

Preisbereich
0,0908 € - 0,0735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    23.9 mm
  • Außendurchmesser
    34.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    7/8
  • Material
    Nylon 6/6
Sicherungsscheibe 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

10217351

Preisbereich
0,1016 € - 0,0823 €

Lagerbestände
1958 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.5 mm
  • Außendurchmesser
    28.6 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    1/2
  • Material
    Nylon 6/6
Sicherungsscheibe 0.570 in 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Preisbereich
0,0517 € - 0,0419 €

Lagerbestände
69944 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.5 mm
  • Außendurchmesser
    26.2 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    7/16
  • Material
    Nylon 6/6
Sicherungsscheibe 0.563 in 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

10217306

Preisbereich
0,3046 € - 0,2467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.3 mm
  • Außendurchmesser
    32 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Sicherungsscheibe 0.690 in 1.125 in 0.032 in Nylon 6/6

10217344

Preisbereich
0,1664 € - 0,1348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.5 mm
  • Außendurchmesser
    28.6 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    1/2
  • Material
    Nylon 6/6
Sicherungsscheibe 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Preisbereich
0,0391 € - 0,0316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.3 mm
  • Außendurchmesser
    22.6 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Sicherungsscheibe 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217313

Preisbereich
0,0418 € - 0,0339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.3 mm
  • Außendurchmesser
    18.6 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Sicherungsscheibe 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Preisbereich
0,0937 € - 0,0937 €

Lagerbestände
15071 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10322598

Preisbereich
0,0978 € - 0,0816 €

Lagerbestände
3216 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    9.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

10214930

Preisbereich
0,1901 € - 0,154 €

Lagerbestände
6233 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    27.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Schraubengröße
    M12
  • Material
    HDPE