Sicherungsmuttern für Kabelverschraubungen sind als Zubehör für alle Kabelverschraubungen aus Nylon und Messing erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Schlüsselweite | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1965 € - 2,9427 € | 148 Auf Lager |
M25
|
Messing
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,2996 € - 1,7318 € | 249 Auf Lager |
M12
|
Messing
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 6,3464 € - 8,4756 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
Messing
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 1,1405 € - 1,5206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
Messing
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3689 € - 0,4942 € | 24 Auf Lager |
M12
|
Messing
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,8867 € - 2,4922 € | 3 Auf Lager |
M20
|
Messing
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,5871 € - 0,7842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Messing
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 8,0635 € - 10,7559 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M40
|
Messing
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,4702 € - 0,6265 € | 48 Auf Lager |
M16
|
Messing
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,0134 € - 2,6893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M40
|
Messing
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4643 € - 1,943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Messing
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,8392 € - 1,1179 € | 132 Auf Lager |
M25
|
Messing
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,4069 € - 0,4519 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 13.5
|
Messing; Neopren
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,5206 € - 1,6896 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 36
|
Messing; Neopren
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,3157 € - 3,7032 € | 1700 Auf Lager |
PG 42
|
Messing; Neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,8994 € - 3,2295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M50
|
Messing; Neopren
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5576 € - 0,6194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 9
|
Messing; Neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4187 € - 0,4651 € | 11025 Auf Lager |
PG16
|
Messing; Neopren
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,2886 € - 2,706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Messing; Neopren
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7695 € - 0,7853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 21
|
Messing; Neopren
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.