Menü Suche

Gabelkopf-Halteklammer 20x40 20.0 40.0 Stahl

Dieser Sicherungsclip für Gabelgelenke wird zur Sicherung eines Gabelkopfbolzens verwendet. Sie ist U-förmig und passt in ein Gabelgelenk, um ein Verrutschen zu verhindern. Sie ist einfach zu installieren und zu entfernen, indem sie einfach aus dem Gabelkopf herausgenommen wird. Sie ist aus verzinktem Silber gefertigt, höchst langlebig und kann rauen Umgebungsbedingungen widerstehen.
Artikelnr:

20212322

28 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 5,41 €
100 - 249 4,87 €
250 - 749 4,33 €
750 + 3,79 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,41 €

1 x 5,41 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 20x40
d1 tol. h11 20.0
h1 40.0
h2 88.0
h3 72.0
h4 16.0
l1 44.0
l2 49.0
Gewicht g 130.0
Oberfläche Zinc Plated
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns