Menü Suche

Senkkopfschrauben - PEEK

In Produktion

PEEK-Senkkopfschrauben mit Innensechskant bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

Durch den Senkkopf schließt die Schraube bündig mit der Oberfläche ab und ermöglicht eine flache, unauffällige Ausführung – ideal für präzise Montageprozesse.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0086, SR2011

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
76 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Kopftyp h1 l2 Antriebsgröße l1 ±0.2 Kaufen
1,69 € - 2,11 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Innensechskant
3.3
2.0
4.0
20.0
1,49 € - 1,86 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Innensechskant
3.3
2.0
4.0
16.0
1,0998 € - 1,2221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
1,2959 € - 1,4399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
2,0037 € - 2,2264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
1,2305 € - 1,3673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
15.0
1,5028 € - 1,6698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
1,6443 € - 1,8271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
0,9583 € - 1,0648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
4.0
1,463 € - 1,6255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
12.0
1,4769 € - 1,641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
15.0
1,64 € - 2,05 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
Innensechskant
2.8
1.6
3.0
20.0
1,87 € - 2,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Innensechskant
3.3
2.0
4.0
25.0
1,30 € - 1,63 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Innensechskant
3.3
2.0
4.0
8.0
1,03 € - 1,29 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
Innensechskant
1.7
1.0
2.0
12.0
0,96 € - 1,20 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Innensechskant
2.3
1.4
2.5
8.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Innensechskant
3.3
2.0
4.0
30.0
1,2087 € - 1,3431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
8.0
1,4374 € - 1,5972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
1,4157 € - 1,573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
  • von 4
Senkkopfschrauben Innensechskant M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20834029

Preisbereich
2,11 € - 1,69 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Senkkopfschrauben Innensechskant M6 16.0 12.0 PEEK Beige

20834012

Preisbereich
1,86 € - 1,49 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Senkkopfschrauben Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20819866

Preisbereich
1,2221 € - 1,0998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Senkkopfschrauben Torx Head M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20819927

Preisbereich
1,4399 € - 1,2959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Senkkopfschrauben Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20819972

Preisbereich
2,2264 € - 2,0037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Senkkopfschrauben Torx Head M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20819880

Preisbereich
1,3673 € - 1,2305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Senkkopfschrauben Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20819903

Preisbereich
1,6698 € - 1,5028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Senkkopfschrauben Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20819910

Preisbereich
1,8271 € - 1,6443 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Senkkopfschrauben Torx Head M3 4.0 6.0 PEEK Beige

20819750

Preisbereich
1,0648 € - 0,9583 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Senkkopfschrauben Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20819798

Preisbereich
1,6255 € - 1,463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Senkkopfschrauben Torx Head M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20819804

Preisbereich
1,641 € - 1,4769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Senkkopfschrauben Innensechskant M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20833961

Preisbereich
2,05 € - 1,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Senkkopfschrauben Innensechskant M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20834036

Preisbereich
2,34 € - 1,87 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Senkkopfschrauben Innensechskant M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20833992

Preisbereich
1,63 € - 1,30 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Senkkopfschrauben Innensechskant M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833831

Preisbereich
1,29 € - 1,03 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Senkkopfschrauben Innensechskant M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833862

Preisbereich
1,20 € - 0,96 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Innensechskant M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20703103


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Senkkopfschrauben Torx Head M2.5 8.0 5.0 PEEK Beige

20819705

Preisbereich
1,3431 € - 1,2087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Senkkopfschrauben Torx Head M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20819668

Preisbereich
1,5972 € - 1,4374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Senkkopfschrauben Torx Head M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20819996

Preisbereich
1,573 € - 1,4157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00