Menü Suche

Senkkopfschrauben mit durchgehender Bohrung

In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Senkkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Ideal geeignet für die Verwendung in in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen.
  • Die Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0093.A4

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
168 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Kaufen
5,5739 € - 7,4285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
3.3
12.0
Edelstahl 304
4.0
M6
50.0
5,8898 € - 7,8564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.5
20.0
Edelstahl 304
6.0
M10
50.0
2,7513 € - 3,6684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
2.8
10.0
Edelstahl 304
3.0
M5
12.0
4,1575 € - 5,5433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
4.4
16.0
Edelstahl 304
5.0
M8
35.0
4,8606 € - 6,4808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
3.3
12.0
Edelstahl 304
4.0
M6
40.0
4,1065 € - 5,472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
2.8
10.0
Edelstahl 304
3.0
M5
30.0
3,1894 € - 4,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
4.4
16.0
Edelstahl 304
5.0
M8
16.0
4,9727 € - 6,6235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
4.4
16.0
Edelstahl 304
5.0
M8
50.0
  • von 9
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M6 50.0 Edelstahl 304

20238148

Preisbereich
7,4285 € - 5,5739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M10 50.0 Edelstahl 304

20238322

Preisbereich
7,8564 € - 5,8898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M5 12.0 Edelstahl 304

20237974

Preisbereich
3,6684 € - 2,7513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M8 35.0 Edelstahl 304

20238209

Preisbereich
5,5433 € - 4,1575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M6 40.0 Edelstahl 304

20238124

Preisbereich
6,4808 € - 4,8606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M5 30.0 Edelstahl 304

20238018

Preisbereich
5,472 € - 4,1065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M8 16.0 Edelstahl 304

20238162

Preisbereich
4,2492 € - 3,1894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M8 50.0 Edelstahl 304

20238230

Preisbereich
6,6235 € - 4,9727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4