Menü Suche

Senkkopfschrauben mit durchgehender Bohrung

In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Senkkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Ideal geeignet für die Verwendung in in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen.
  • Die Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0093.A4

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
168 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Kaufen
3,9842 € - 5,3089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
3.3
12.0
316 Edelstahl
4.0
M6
25.0
8,4882 € - 11,3109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
30.0
Edelstahl 304
10.0
M16
50.0
2,7411 € - 3,6582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
1.7
6.0
316 Edelstahl
2.0
M3
12.0
2,8124 € - 3,7499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
3.3
12.0
316 Edelstahl
4.0
M6
10.0
3,0977 € - 4,1269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.3
8.0
316 Edelstahl
2.5
M4
16.0
9,9046 € - 13,2062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
30.0
316 Edelstahl
10.0
M16
50.0
5,472 € - 7,296 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.5
24.0
316 Edelstahl
8.0
M12
25.0
4,9319 € - 6,5725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.5
24.0
Edelstahl 304
8.0
M12
25.0
2,5576 € - 3,4034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
1.7
6.0
316 Edelstahl
2.0
M3
10.0
2,0991 € - 2,8022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
1.9
4.8
Edelstahl 304
1.5
M2.5
4.0
2,7309 € - 3,6378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8
1.3
3.8
Edelstahl 304
1.3
M2
12.0
2,5169 € - 3,3525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8
1.3
3.8
Edelstahl 304
1.3
M2
10.0
2,0685 € - 2,7614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8
1.3
3.8
Edelstahl 304
1.3
M2
6.0
2,1093 € - 2,8124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
1.9
4.8
316 Edelstahl
1.5
M2.5
5.0
2,1195 € - 2,8226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
1.9
4.8
316 Edelstahl
1.5
M2.5
6.0
2,3131 € - 3,0773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
1.9
4.8
Edelstahl 304
1.5
M2.5
8.0
2,0991 € - 2,792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8
1.3
3.8
316 Edelstahl
1.3
M2
6.0
2,5271 € - 3,3728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
1.9
4.8
316 Edelstahl
1.5
M2.5
10.0
2,1093 € - 2,8124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
1.9
4.8
316 Edelstahl
1.5
M2.5
4.0
2,0481 € - 2,7309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8
1.3
3.8
316 Edelstahl
1.3
M2
5.0
  • von 9
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M6 25.0 316 Edelstahl

20238810

Preisbereich
5,3089 € - 3,9842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M16 50.0 Edelstahl 304

20238483

Preisbereich
11,3109 € - 8,4882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M3 12.0 316 Edelstahl

20238544

Preisbereich
3,6582 € - 2,7411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M6 10.0 316 Edelstahl

20238773

Preisbereich
3,7499 € - 2,8124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M4 16.0 316 Edelstahl

20238612

Preisbereich
4,1269 € - 3,0977 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M16 50.0 316 Edelstahl

20239206

Preisbereich
13,2062 € - 9,9046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M12 25.0 316 Edelstahl

20239084

Preisbereich
7,296 € - 5,472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M12 25.0 Edelstahl 304

20238360

Preisbereich
6,5725 € - 4,9319 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M3 10.0 316 Edelstahl

20238537

Preisbereich
3,4034 € - 2,5576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2.5 4.0 Edelstahl 304

20244545

Preisbereich
2,8022 € - 2,0991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    4.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2 12.0 Edelstahl 304

20244538

Preisbereich
3,6378 € - 2,7309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2 10.0 Edelstahl 304

20244521

Preisbereich
3,3525 € - 2,5169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2 6.0 Edelstahl 304

20244507

Preisbereich
2,7614 € - 2,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2.5 5.0 316 Edelstahl

20244668

Preisbereich
2,8124 € - 2,1093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    5.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2.5 6.0 316 Edelstahl

20244675

Preisbereich
2,8226 € - 2,1195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2.5 8.0 Edelstahl 304

20244576

Preisbereich
3,0773 € - 2,3131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2 6.0 316 Edelstahl

20244620

Preisbereich
2,792 € - 2,0991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2.5 10.0 316 Edelstahl

20244699

Preisbereich
3,3728 € - 2,5271 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2.5 4.0 316 Edelstahl

20244651

Preisbereich
2,8124 € - 2,1093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    4.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2 5.0 316 Edelstahl

20244613

Preisbereich
2,7309 € - 2,0481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    5.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3