Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.
Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Senkkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0093.A4
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D3 | H1 | d2 | Material | A/F | d1 | l1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6276 € - 4,83 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Edelstahl 304
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
| 5,5535 € - 7,4081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
Edelstahl 304
|
6.0
|
M10
|
45.0
|
||
| 3,8925 € - 5,1867 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Edelstahl 304
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
||
| 4,2288 € - 5,635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
Edelstahl 304
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
||
| 5,7471 € - 7,6628 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Edelstahl 304
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
| 6,5521 € - 8,7328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
Edelstahl 304
|
6.0
|
M10
|
60.0
|
||
| 3,3525 € - 4,4734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Edelstahl 304
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
| 4,9727 € - 6,6235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Edelstahl 304
|
5.0
|
M8
|
50.0
|
||
| 3,434 € - 4,5753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Edelstahl 304
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
||
| 2,1704 € - 2,8939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 Edelstahl
|
2.0
|
M3
|
5.0
|
||
| 4,9013 € - 6,5317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
Edelstahl 304
|
6.0
|
M10
|
35.0
|
||
| 2,8633 € - 3,811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Edelstahl 304
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
||
| 4,6975 € - 6,2566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Edelstahl 304
|
5.0
|
M8
|
45.0
|
||
| 7,7851 € - 10,3836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Edelstahl 304
|
8.0
|
M12
|
60.0
|
||
| 6,5623 € - 8,743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Edelstahl 304
|
8.0
|
M12
|
45.0
|
||
| 5,2172 € - 6,9597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
Edelstahl 304
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
||
| 5,2274 € - 6,9699 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Edelstahl 304
|
5.0
|
M8
|
55.0
|
||
| 8,0195 € - 10,6893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Edelstahl
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
| 5,472 € - 7,296 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Edelstahl
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
| 3,0977 € - 4,1269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Edelstahl
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.