Menü Suche

Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M6 35.0 Edelstahl 304

Maschinenhohlschraube mit Senkkopf und Innensechskant. Der Hohlkörper trägt dazu bei, virtuelle Leckagen aus Hochvakuumsystemen zu eliminieren. Die Schraube kommt häufig in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen zum Einsatz. Hergestellt aus Edelstahl und ideal für Hochvakuumsysteme (HV) und Ultrahochvakuumsysteme (UHV).
Artikelnr:

20238117

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 5,90 €
100 - 249 5,31 €
250 - 499 5,02 €
500 - 999 4,72 €
1000 + 4,43 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,90 €

1 x 5,90 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
l1 35.0
d1 M6
d2 12.0
D3 1.6
H1 3.3
l2 18.0
A/F 4.0
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns