Menü Suche

Selbstschneidende Schrauben – Flachkopf

Auf Lager

Flachkopfschrauben mit selbstschneidendem Gewinde können mit einem Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher montiert werden und sind ideal für die Verbindung von dünnen Platten. Hergestellt aus 45 % glasgefülltem Polyphtalamid, mit schwarzer Oberfläche.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Gewindelänge Kaufen
0,2055 € - 0,3745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
PPA
9.5 mm
0,2866 € - 0,2866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.3 mm
PPA
25.0 mm
0,4646 € - 0,7307 € 700 Auf Lager
6.3 mm
PPA
19.0 mm
0,2717 € - 0,4421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
PPA
13.0 mm
0,2548 € - 0,4139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
PPA
16.0 mm
0,1731 € - 0,3168 € 3578 Auf Lager
3.5 mm
PPA
9.5 mm
0,3449 € - 0,5618 € 2464 Auf Lager
4.8 mm
PPA
38.0 mm
0,4394 € - 0,7129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
PPA
19.0 mm
0,1024 € - 0,1869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
PPA
13.0 mm
0,1943 € - 0,3534 € 3088 Auf Lager
4.8 mm
PPA
19.0 mm
0,0483 € - 0,0483 € 771 Auf Lager
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,3115 € - 0,3115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.3 mm
PPA
16.0 mm
0,1294 € - 0,2351 € 23400 Auf Lager
4.2 mm
PPA
16.0 mm
0,4843 € - 0,5979 € 450 Auf Lager
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,1216 € - 0,221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,2787 € - 0,4519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,1141 € - 0,1337 € 489 Auf Lager
PPA
16.0 mm
0,1534 € - 0,1633 € 277 Auf Lager
PPA
9.5 mm
0,2311 € - 0,2311 € 22000 Auf Lager
PPA
22.0 mm
0,126 € - 0,1478 € 189 Auf Lager
PPA
9.5 mm
  • von 2
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.2 mm 9.5 mm PPA Schwarz

10376683

Preisbereich
0,3745 € - 0,2055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 6.3 mm 25.0 mm PPA Schwarz

10376782

Preisbereich
0,2866 € - 0,2866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    6.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 6.3 mm 19.0 mm PPA Schwarz

10376775

Preisbereich
0,7307 € - 0,4646 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    6.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.2 mm 13.0 mm PPA Schwarz

10376690

Preisbereich
0,4421 € - 0,2717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.8 mm 16.0 mm PPA Schwarz

10376713

Preisbereich
0,4139 € - 0,2548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 3.5 mm 9.5 mm PPA Schwarz

10376652

Preisbereich
0,3168 € - 0,1731 €

Lagerbestände
3578 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    3.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.8 mm 38.0 mm PPA Schwarz

10376744

Preisbereich
0,5618 € - 0,3449 €

Lagerbestände
2464 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 5.5 mm 19.0 mm PPA Schwarz

10376751

Preisbereich
0,7129 € - 0,4394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    5.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 3.5 mm 13.0 mm PPA Schwarz

10376669

Preisbereich
0,1869 € - 0,1024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    3.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.8 mm 19.0 mm PPA Schwarz

10376720

Preisbereich
0,3534 € - 0,1943 €

Lagerbestände
3088 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 3.5 mm 6.5 mm PPA Schwarz

10376645

Preisbereich
0,0483 € - 0,0483 €

Lagerbestände
771 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    3.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 6.3 mm 16.0 mm PPA Schwarz

10376768

Preisbereich
0,3115 € - 0,3115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    6.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.2 mm 16.0 mm PPA Schwarz

10376706

Preisbereich
0,2351 € - 0,1294 €

Lagerbestände
23400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    4.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 8.0 mm 50.0 mm PPA Schwarz

10376799

Preisbereich
0,5979 € - 0,4843 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 3.5 mm 16.0 mm PPA Schwarz

10376676

Preisbereich
0,221 € - 0,1216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    3.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 4.8 mm 22.0 mm PPA Schwarz

10376737

Preisbereich
0,4519 € - 0,2787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 16.0 mm PPA

10105498

Preisbereich
0,1337 € - 0,1141 €

Lagerbestände
489 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 9.5 mm PPA

10105535

Preisbereich
0,1633 € - 0,1534 €

Lagerbestände
277 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 22.0 mm PPA

10105573

Preisbereich
0,2311 € - 0,2311 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube
Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 9.5 mm PPA

10105474

Preisbereich
0,1478 € - 0,126 €

Lagerbestände
189 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Schraubenart
    Selbstschneidende Schraube