Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flachkopfschrauben mit selbstschneidendem Gewinde können mit einem Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher montiert werden und sind ideal für die Verbindung von dünnen Platten. Hergestellt aus 45 % glasgefülltem Polyphtalamid, mit schwarzer Oberfläche.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Gewindelänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1731 € - 0,3168 € | 1578 Auf Lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1943 € - 0,3534 € | 3088 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1024 € - 0,1869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2548 € - 0,4139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4394 € - 0,7129 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2055 € - 0,3745 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2866 € - 0,2866 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4646 € - 0,7307 € | 800 Auf Lager |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2717 € - 0,4421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3449 € - 0,5618 € | 5064 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,1216 € - 0,221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4843 € - 0,5979 € | 450 Auf Lager |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0483 € - 0,0483 € | 771 Auf Lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,0847 € - 0,0994 € | 9000 Auf Lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1198 € - 0,1401 € | 139 Auf Lager |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1141 € - 0,1337 € | 489 Auf Lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1134 € - 0,1325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1336 € - 0,1562 € | 2974 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2311 € - 0,2311 € | 22000 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,3421 € - 0,3421 € | 8000 Auf Lager |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.