Menü Suche

Selbstklebende Puffer

Auf Lager

Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.

Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.

Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.

  • Die beste Haftung erzielen sie auf einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche.
  • Normalerweise als Gummifüße, Anschlagdämpfer, Türanschläge und zum Oberflächenschutz verwendet.
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB
  • Einfache Handhabung ‒ einfach abziehen und aufkleben,


Seriennummer: SR1593

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
202 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Menge pro Pad Höhe Unterteil Gesamtgröße Durchmesser Unterteil Kaufen
0,1053 € - 0,1475 € 8600 Auf Lager
Transparent
PU
12.7 mm
0,0889 € - 0,1245 € 1800 Auf Lager
Schwarz
PU
12.7 mm
  • von 11
Klebepuffer 12.7 mm 5.8 mm PU Transparent

10316597

Preisbereich
0,1475 € - 0,1053 €

Lagerbestände
8600 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
Klebepuffer 12.7 mm 3.1 mm PU Schwarz

10316627

Preisbereich
0,1245 € - 0,0889 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Gesamthöhe
    3.1 mm