Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Mit Torxwerkzeugen installiert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Torx-Größe | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3154 € - 0,3674 € | 4003 Auf Lager |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0654 € - 0,0765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1001 € - 0,117 € | 24983 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,0508 € | 10800 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4146 € - 0,4146 € | 25533 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0812 € | 440 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4041 € - 0,4266 € | 21034 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5412 € - 0,5412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0418 € | 10185 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0444 € | 27668 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,047 € | 4080 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0757 € | 19734 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3618 € - 0,4224 € | 5532 Auf Lager |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,045 € | 220 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0367 € - 0,0428 € | 3043 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0751 € - 0,0877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,048 € | 5000 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0757 € | 58665 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,0837 € | 5242 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10048665 | 0,0895 € - 0,1046 € | 2798 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.