Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0334 € - 0,0413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | 5276 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,281 € - 0,347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2044 € - 0,2523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 2000 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 984 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,217 € - 0,268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | 1000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1572 € - 0,1941 € | 3358 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 2000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 2738 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,033 € - 0,0407 € | 2000 Auf Lager |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natur
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0654 € - 0,0807 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 3378 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | 3000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive