Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1159 € - 0,1606 € | 471 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1213 € - 0,1693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1401 € - 0,1807 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0261 € - 0,0261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1707 € - 0,2209 € | 615 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,2195 € - 0,2826 € | 500 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1286 € - 0,1779 € | 5222 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1707 € - 0,3113 € | 277 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,2568 € - 0,4663 € | 18 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,2352 € - 0,4304 € | 30398 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1172 € - 0,1621 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1106 € - 0,1535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1212 € - 0,1693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1265 € - 0,1764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1058 € - 0,1477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1463 € - 0,1879 € | 300 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1492 € - 0,1936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1252 € - 0,198 € | 470 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1779 € - 0,3256 € | 474 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,2352 € - 0,4304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung