Menü Suche

Sechskantschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.

Seriennummer: SR1992

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
547 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewinde/TPI Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0363 € - 0,0448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0368 € - 0,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
0.7 mm
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0342 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1398 € - 0,1726 € 996 Auf Lager
M8 x 1.25
1.25 mm
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2046 € - 0,2526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
1.5 mm
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2304 € - 0,2845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
1.5 mm
Natur
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0589 € - 0,0727 € 500 Auf Lager
M5 x 0.8
0.8 mm
Natur
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0327 € - 0,0403 € 3000 Auf Lager
M3 x 0.5
0.5 mm
Natur
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0418 € - 0,0516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natur
Nylon 6/6
7.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0344 € - 0,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0649 € - 0,0801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
1.0 mm
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0359 € - 0,0444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0691 € - 0,0853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4-28
28 TPI
Natur
Nylon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,0342 € - 0,0422 € 2378 Auf Lager
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0556 € - 0,0687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
0.8 mm
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0677 € - 0,0836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
1.0 mm
Natur
Nylon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1396 € - 0,1724 € 1368 Auf Lager
M8 x 1.25
1.25 mm
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0682 € - 0,0843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4-28
28 TPI
Natur
Nylon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0431 € - 0,0533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#10-32
32 TPI
Natur
Nylon 6/6
15.9 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,0371 € - 0,0458 € 41997 Auf Lager
1/4-28
28 TPI
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • von 28
Sechskantschraube M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397688

Preisbereich
0,0448 € - 0,0363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398074

Preisbereich
0,0454 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397602

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399859

Preisbereich
0,1726 € - 0,1398 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10400135

Preisbereich
0,2526 € - 0,2046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10400159

Preisbereich
0,2845 € - 0,2304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398661

Preisbereich
0,0727 € - 0,0589 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397084

Preisbereich
0,0403 € - 0,0327 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397718

Preisbereich
0,0516 € - 0,0418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397619

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399255

Preisbereich
0,0801 € - 0,0649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397671

Preisbereich
0,0444 € - 0,0359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Natur

10324592

Preisbereich
0,0853 € - 0,0691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1/4-28
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396797

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
2378 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.1 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398647

Preisbereich
0,0687 € - 0,0556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 x 1.0 45.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399293

Preisbereich
0,0836 € - 0,0677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399842

Preisbereich
0,1724 € - 0,1396 €

Lagerbestände
1368 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Natur

10324615

Preisbereich
0,0843 € - 0,0682 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1/4-28
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube #10-32 0.625 in Nylon 6/6 Natur

10324516

Preisbereich
0,0533 € - 0,0431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.9 mm
  • Kopfhöhe
    3 mm
  • Gewindelänge
    15.9 mm
  • Gewindegröße
    #10-32
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube 1/4-28 0.500 in Nylon 6/6 Natur

10324608

Preisbereich
0,0458 € - 0,0371 €

Lagerbestände
41997 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    1/4-28
  • Farbe
    Natur