Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0363 € - 0,0448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1398 € - 0,1726 € | 996 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2046 € - 0,2526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2304 € - 0,2845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0589 € - 0,0727 € | 500 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0327 € - 0,0403 € | 3000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0418 € - 0,0516 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0649 € - 0,0801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0691 € - 0,0853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 2378 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0556 € - 0,0687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0677 € - 0,0836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1396 € - 0,1724 € | 1368 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0682 € - 0,0843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.750 in
19.1 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0431 € - 0,0533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
32 TPI
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,0371 € - 0,0458 € | 41997 Auf Lager |
1/4-28
|
28 TPI
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.