Menü Suche

Sechskantmuttern mit Flansch ‒ Kunststoff

Auf Lager

Flanschmuttern sind Sechskantmuttern mit einem Flansch an der Unterseite, die als integrierte Unterlegscheibe dient. Damit wird die Last verteilt und Schäden am Teil vermieden. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, dass sich die Mutter in der Anwendung löst.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Gesamthöhe Kaufen
0,1261 € - 0,1478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0 mm
9.0 mm
0,1408 € - 0,1408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
6.0 mm
0,1633 € - 0,1703 € 33719 Auf Lager
M4
7.0 mm
4.1 mm
0,1506 € - 0,1591 € 30600 Auf Lager
M3
5.5 mm
3.2 mm
0,1731 € - 0,183 € 4945 Auf Lager
M5
8.0 mm
5.1 mm
0,1943 € - 0,2041 € 5290 Auf Lager
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,2168 € - 0,2281 € 1057 Auf Lager
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,68 € - 1,3334 € 4320 Auf Lager
M10
9.5 mm
0,1098 € - 0,1285 € 8470 Auf Lager
M6
10.0 mm
7.3 mm
0,1098 € - 0,1285 € 993 Auf Lager
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,7955 € - 0,7955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
23.7 mm
15.8 mm
2,3936 € - 3,168 € 944 Auf Lager
M16
15.8 mm
0,404 € - 0,4988 € 500 Auf Lager
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
0,2572 € - 0,3176 € 1512 Auf Lager
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
0,0736 € - 0,0909 € 2680 Auf Lager
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
0,08 € - 0,0988 € 1130 Auf Lager
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
10179697 0,2898 € - 0,3485 € 2000 Auf Lager
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
0,0823 € - 0,1006 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
0,109 € - 0,1308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
0,5674 € - 0,7005 € 998 Auf Lager
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
  • von 2
Sicherungsmutter M8 14.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061527

Preisbereich
0,1478 € - 0,1261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    14.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M16 10.0 mm Nylon Weiß

10139363

Preisbereich
0,1408 € - 0,1408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Weiß
  • Mutternform
    Sechskant
Sicherungsmutter M4 7.0 mm Nylon 6/6 Natur

10242728

Preisbereich
0,1703 € - 0,1633 €

Lagerbestände
33719 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10242711

Preisbereich
0,1591 € - 0,1506 €

Lagerbestände
30600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10242735

Preisbereich
0,183 € - 0,1731 €

Lagerbestände
4945 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10102459

Preisbereich
0,2041 € - 0,1943 €

Lagerbestände
5290 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M8 13.0 mm Nylon 6/6 Natur

10102466

Preisbereich
0,2281 € - 0,2168 €

Lagerbestände
1057 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M10 16.0 mm Nylon Natur

10400494

Preisbereich
1,3334 € - 0,68 €

Lagerbestände
4320 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Mutternform
    Sechskant
Sicherungsmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061510

Preisbereich
0,1285 € - 0,1098 €

Lagerbestände
8470 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    7.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061503

Preisbereich
0,1285 € - 0,1098 €

Lagerbestände
993 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M16 Natur Nylon 6/6

10203576

Preisbereich
0,7955 € - 0,7955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Abstand Schlüsselweite
    23.7 mm
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M16 23.7 mm Nylon Natur

10400517

Preisbereich
3,168 € - 2,3936 €

Lagerbestände
944 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Mutternform
    Sechskant
Sechskantmutter mit Flansch M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Natur

10179710

Preisbereich
0,4988 € - 0,404 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Abstand Schlüsselweite
    18.9 mm
  • Gesamthöhe
    6.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M20 x 1.5 22.9 mm Nylon 6/6 Natur

10179734

Preisbereich
0,3176 € - 0,2572 €

Lagerbestände
1512 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Abstand Schlüsselweite
    22.9 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Natur

10179666

Preisbereich
0,0909 € - 0,0736 €

Lagerbestände
2680 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Abstand Schlüsselweite
    7.9 mm
  • Gesamthöhe
    5.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179659

Preisbereich
0,0988 € - 0,08 €

Lagerbestände
1130 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gesamthöhe
    3.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179697

Preisbereich
0,3485 € - 0,2898 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Abstand Schlüsselweite
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10179642

Preisbereich
0,1006 € - 0,0823 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179680

Preisbereich
0,1308 € - 0,109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Natur

10179758

Preisbereich
0,7005 € - 0,5674 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Abstand Schlüsselweite
    36.5 mm
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur