Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschmuttern sind Sechskantmuttern mit einem Flansch an der Unterseite, die als integrierte Unterlegscheibe dient. Damit wird die Last verteilt und Schäden am Teil vermieden. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, dass sich die Mutter in der Anwendung löst.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,693 € - 1,3587 € | 4220 Auf Lager |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1506 € | 17000 Auf Lager |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,1309 € | 470 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,1309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,1865 € | 945 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,1434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,198 € - 0,208 € | 7290 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,1621 € | 56600 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2324 € | 1057 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,1736 € | 28719 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,075 € - 0,0926 € | 1680 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2576 € - 0,3181 € | 2000 Auf Lager |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,7034 € - 2,1135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,1025 € | 5692 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,647 € - 0,647 € | 3953 Auf Lager |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 0,3371 € - 0,3371 € | 16000 Auf Lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1266 € - 0,1563 € | 67 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4117 € - 0,5083 € | 1500 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,2621 € - 0,3236 € | 1512 Auf Lager |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm