Menü Suche

Sechskant-Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die Sechskant-Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
137 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Außengewindegröße Abstand Schlüsselweite Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,9476 € - 1,3678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,9877 € - 1,4232 € 1394 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,9894 € - 1,4289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,9838 € - 1,4202 € 98 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,5943 € - 2,1158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
1,9817 € - 2,6076 € 198 Auf Lager
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
0,9476 € - 1,3678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,3872 € - 1,8327 € 94 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
0,9266 € - 1,3051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,0648 € - 1,5354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,2283 € - 1,6207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,8152 € - 1,8152 € 17752 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,2397 € - 1,6491 € 96 Auf Lager
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
1,5943 € - 2,1158 € 100 Auf Lager
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
2,3253 € - 2,5837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
0,9838 € - 1,4202 € 64 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,9842 € - 1,4221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,8546 € - 1,2348 € 9647 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,639 € - 1,639 € 197 Auf Lager
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
1,5943 € - 2,1158 € 100 Auf Lager
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
  • von 7
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M3 20.0 mm Nylon 6

10156292

Preisbereich
1,3678 € - 0,9476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 20.0 mm Nylon 6

10156452

Preisbereich
1,4232 € - 0,9877 €

Lagerbestände
1394 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M2.5 25.0 mm Nylon 6

10156230

Preisbereich
1,4289 € - 0,9894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M3 30.0 mm Nylon 6

10156346

Preisbereich
1,4202 € - 0,9838 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M5 50.0 mm Nylon 6

10156698

Preisbereich
2,1158 € - 1,5943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 45.0 mm Nylon 6

10156810

Preisbereich
2,6076 € - 1,9817 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M2.5 20.0 mm Nylon 6

10156216

Preisbereich
1,3678 € - 0,9476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 50.0 mm Nylon 6;Brass

10156582

Preisbereich
1,8327 € - 1,3872 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 18.0 mm

10156254

Preisbereich
1,3051 € - 0,9266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 40.0 mm

10156360

Preisbereich
1,5354 € - 1,0648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 40.0 mm

10156520

Preisbereich
1,6207 € - 1,2283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 12.0 mm

10313794

Preisbereich
1,8152 € - 1,8152 €

Lagerbestände
17752 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 9.5 mm M5 25.0 mm

10156612

Preisbereich
1,6491 € - 1,2397 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 25.0 mm

10156711

Preisbereich
2,1158 € - 1,5943 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 50.0 mm

10010686

Preisbereich
2,5837 € - 2,3253 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 30.0 mm

10156339

Preisbereich
1,4202 € - 0,9838 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Preisbereich
1,4221 € - 0,9842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Preisbereich
1,2348 € - 0,8546 €

Lagerbestände
9647 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M5 20.0 mm Polyamid

10156605

Preisbereich
1,639 € - 1,639 €

Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 25.0 mm Polyamid

10156728

Preisbereich
2,1158 € - 1,5943 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm