Menü Suche

Sechskant-Halterungen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plattenstärke Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0544 € - 0,0604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
12.7 mm
0,051 € - 0,0567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
3.2 mm
0,0628 € - 0,0698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
9.5 mm
0,0625 € - 0,0695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
6.4 mm
0,0566 € - 0,0629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
15.9 mm
0,0544 € - 0,0604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
7.9 mm
0,051 € - 0,0567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
11.1 mm
0,0544 € - 0,0604 € 3000 Auf Lager
#6-32
4.8 mm
0,323 € - 0,3588 € 9500 Auf Lager
#8-32
22.2 mm
0,062 € - 0,0689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
12.7 mm
0,1908 € - 0,218 € 3900 Auf Lager
M3
6.4 mm
10010198 0,062 € - 0,0689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
19.1 mm
0,1908 € - 0,218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
12.7 mm
0,0637 € - 0,0708 € 2968 Auf Lager
M4
4.8 mm
0,1093 € - 0,1286 € 500 Auf Lager
M2.5
10.0 mm
0,057 € - 0,0633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
0,1908 € - 0,218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
4.8 mm
0,062 € - 0,0689 € 998 Auf Lager
M4
14.3 mm
0,2166 € - 0,2467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
9.5 mm
0,1286 € - 0,1286 € 1058 Auf Lager
M2.5
3.0 mm
  • von 10
Halterung zur Schraubmontage #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024300

Preisbereich
0,0604 € - 0,0544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024256

Preisbereich
0,0567 € - 0,051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm Nylon 6/6

10638682

Preisbereich
0,0698 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024270

Preisbereich
0,0695 € - 0,0625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024249

Preisbereich
0,0629 € - 0,0566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024287

Preisbereich
0,0604 € - 0,0544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024294

Preisbereich
0,0567 € - 0,051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024263

Preisbereich
0,0604 € - 0,0544 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schraubabstandhalter 22.2 mm #8-32 Befestigung mit Innengewinde Nylon 6/6 Natur

10365311

Preisbereich
0,3588 € - 0,323 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8-32
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Preisbereich
0,0689 € - 0,062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Preisbereich
0,218 € - 0,1908 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 19.1 mm PA Natur

10010198

Preisbereich
0,0689 € - 0,062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017104

Preisbereich
0,218 € - 0,1908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 4.8 mm PA Natur

10010266

Preisbereich
0,0708 € - 0,0637 €

Lagerbestände
2968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 10.0 mm PA

10175217

Preisbereich
0,1286 € - 0,1093 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10010327

Preisbereich
0,0633 € - 0,057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017142

Preisbereich
0,218 € - 0,1908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Preisbereich
0,0689 € - 0,062 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 9.5 mm PA Natur

10010235

Preisbereich
0,2467 € - 0,2166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.0 mm PA

10175255

Preisbereich
0,1286 € - 0,1286 €

Lagerbestände
1058 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm