Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10017142
MSCBST-M4-3-01
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,218 € |
| 5000 - 9999 | 0,1994 € |
| 10000 + | 0,1908 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farbe | Natur |
|---|---|
| Befestigungstyp Bohrung A | Schnappverschluss-Befestigung |
| Befestigungstyp Bohrung B | Befestigung mit Außengewinde |
| Kompatible Gewindegrößen (alle) | M4 |
| Korpusdurchmesser | 4.4 mm |
| Korpusdurchmesser | 0.173 in |
| Bohrungsdurchmesser A | 0.098 in |
| Bohrungsdurchmesser A | 2.5 mm |
| Abstandhalterlänge | 0.189 in |
| Abstandhalterlänge | 4.8 mm |
| Gewindelänge | 0.252 in |
| Gewindelänge | 6.4 mm |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Verschlusskopf Höhe A | 0.079 in |
| Verschlusskopf Höhe A | 2.0 mm |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |