Menü Suche

Sechskant-Halterungen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plattenstärke Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0501 € - 0,0557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
11.1 mm
0,0534 € - 0,0593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
7.9 mm
0,0534 € - 0,0593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
12.7 mm
0,0614 € - 0,0682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
6.4 mm
0,0698 € - 0,0776 € 498 Auf Lager
M3
22.2 mm
0,0608 € - 0,0676 € 998 Auf Lager
M4
14.3 mm
0,0606 € - 0,0674 € 1000 Auf Lager
M3
7.9 mm
0,0609 € - 0,0677 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
3.2 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
12.7 mm
0,1872 € - 0,214 € 3900 Auf Lager
M3
6.4 mm
0,0538 € - 0,0598 € 2564 Auf Lager
M3
15.9 mm
0,1072 € - 0,1262 € 500 Auf Lager
M2.5
10.0 mm
0,1262 € - 0,1262 € 1058 Auf Lager
M2.5
3.0 mm
0,0766 € - 0,0852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
22.2 mm
0,0664 € - 0,0738 € 9 Auf Lager
19.1 mm
0,066 € - 0,0733 € 955 Auf Lager
12.7 mm
0,0651 € - 0,0723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
0,0593 € - 0,0659 € 2110 Auf Lager
12.7 mm
0,2154 € - 0,2463 € 307 Auf Lager
15.9 mm
0,0896 € - 0,0996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
15.9 mm
  • von 10
Halterung zur Schraubmontage #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024294

Preisbereich
0,0557 € - 0,0501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024287

Preisbereich
0,0593 € - 0,0534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024300

Preisbereich
0,0593 € - 0,0534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024270

Preisbereich
0,0682 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 22.2 mm PA Natur

10010181

Preisbereich
0,0776 € - 0,0698 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Preisbereich
0,0674 € - 0,0606 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Preisbereich
0,0677 € - 0,0609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Preisbereich
0,214 € - 0,1872 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage M3 15.9 mm PA Natur

10010167

Preisbereich
0,0598 € - 0,0538 €

Lagerbestände
2564 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 10.0 mm PA

10175217

Preisbereich
0,1262 € - 0,1072 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.0 mm PA

10175255

Preisbereich
0,1262 € - 0,1262 €

Lagerbestände
1058 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 22.2 mm PA

10016688

Preisbereich
0,0852 € - 0,0766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage #8-32 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024195

Preisbereich
0,0738 € - 0,0664 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
Schraubabstandhalter #8-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024232

Preisbereich
0,0733 € - 0,066 €

Lagerbestände
955 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 6.4 mm Nylon 6/6 Natur

10011232

Preisbereich
0,0723 € - 0,0651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10011270

Preisbereich
0,0659 € - 0,0593 €

Lagerbestände
2110 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 x 0.7 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016633

Preisbereich
0,2463 € - 0,2154 €

Lagerbestände
307 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016640

Preisbereich
0,0996 € - 0,0896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm