Menü Suche

Sechskant-Halterungen mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plattenstärke Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,3169 € - 0,3522 € 1000 Auf Lager
#8-32
22.2 mm
0,0501 € - 0,0557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
3.2 mm
0,0614 € - 0,0682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
6.4 mm
0,0534 € - 0,0593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
12.7 mm
0,0534 € - 0,0593 € 3000 Auf Lager
#6-32
4.8 mm
0,0501 € - 0,0557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
11.1 mm
0,0617 € - 0,0685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
9.5 mm
0,0555 € - 0,0617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
15.9 mm
0,0534 € - 0,0593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
7.9 mm
0,0673 € - 0,0748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
28.6 mm
0,0237 € - 0,0263 € 3800 Auf Lager
M4
6.4 mm
0,1746 € - 0,3168 € 25 Auf Lager
M4
12.7 mm
0,1886 € - 0,3435 € 17419 Auf Lager
M4
19.1 mm
0,0314 € - 0,0349 € 10800 Auf Lager
M4
25.4 mm
0,0592 € - 0,0658 € 18766 Auf Lager
15.9 mm
0,0611 € - 0,0679 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
0,0718 € - 0,0798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
31.7 mm
0,0547 € - 0,0608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
0,077 € - 0,0855 € 3970 Auf Lager
9.5 mm
0,0718 € - 0,0798 € 2996 Auf Lager
M4
14.3 mm
  • von 10
Schraubabstandhalter 22.2 mm #8-32 Befestigung mit Innengewinde Nylon 6/6 Natur

10365311

Preisbereich
0,3522 € - 0,3169 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8-32
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024256

Preisbereich
0,0557 € - 0,0501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024270

Preisbereich
0,0682 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024300

Preisbereich
0,0593 € - 0,0534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024263

Preisbereich
0,0593 € - 0,0534 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024294

Preisbereich
0,0557 € - 0,0501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm Nylon 6/6

10638682

Preisbereich
0,0685 € - 0,0617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024249

Preisbereich
0,0617 € - 0,0555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024287

Preisbereich
0,0593 € - 0,0534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6-32
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 28.6 mm PA

10109205

Preisbereich
0,0748 € - 0,0673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 6.4 mm PA

10119846

Preisbereich
0,0263 € - 0,0237 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 12.7 mm PA

10119884

Preisbereich
0,3168 € - 0,1746 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 19.1 mm PA

10119921

Preisbereich
0,3435 € - 0,1886 €

Lagerbestände
17419 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 25.4 mm PA

10119976

Preisbereich
0,0349 € - 0,0314 €

Lagerbestände
10800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schraubhalterung mit Gewinde 15.9 mm Befestigung mit Innengewinde

10108147

Preisbereich
0,0658 € - 0,0592 €

Lagerbestände
18766 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm Nylon 6/6

10109168

Preisbereich
0,0679 € - 0,0611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage 31.7 mm PA

10110935

Preisbereich
0,0798 € - 0,0718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4 x 0.7
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-2 11.1 mm Nylon 6/6

10017012

Preisbereich
0,0608 € - 0,0547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schraubabstandhalter #8-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024225

Preisbereich
0,0855 € - 0,077 €

Lagerbestände
3970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
Halterung zur Schraubmontage M4 UL94 V-0 14.3 mm PA

10017036

Preisbereich
0,0798 € - 0,0718 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm