Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Distanzstücke mit Innengewinde haben ein Durchgangsloch. Die Montage erfolgt über eine selbstschneidende Schraube, die starken Halt gibt. Erhältlich für verschiedene Schraubengrößen und in vielen Abstandlängen.
Seriennummer: SR2791
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Abstand Schlüsselweite | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2464 € - 0,2816 € | 1031 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0655 € - 0,0728 € | 2990 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,1788 € | 7000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0187 € - 0,0208 € | 118 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0409 € | 1000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 5000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0392 € | 4049 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,017 € - 0,0189 € | 2000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2952 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0496 € | 2977 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0197 € - 0,0219 € | 9195 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10010389 | 0,0115 € - 0,0128 € | 177 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 0,033 € - 0,0367 € | 7630 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1208 € - 0,1343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0292 € - 0,0325 € | 20000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 1500 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1195 € - 0,1328 € | 3430 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,013 € - 0,0144 € | 765 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,239 € - 0,2656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,0298 € - 0,0331 € | 12648 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.