Menü Suche

Sechskant-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Diese Distanzstücke mit Innengewinde haben ein Durchgangsloch. Die Montage erfolgt über eine selbstschneidende Schraube, die starken Halt gibt. Erhältlich für verschiedene Schraubengrößen und in vielen Abstandlängen.

Seriennummer: SR2791

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
94 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Abstand Schlüsselweite Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0597 € - 0,0664 € 2952 Auf Lager
9.5 mm
#8
22.2 mm
0,0446 € - 0,0496 € 2977 Auf Lager
6.4 mm
#4
31.8 mm
0,033 € - 0,0367 € 7630 Auf Lager
6.4 mm
#4
19.1 mm
0,0352 € - 0,0392 € 4049 Auf Lager
6.4 mm
#4
25.4 mm
0,0368 € - 0,0409 € 1000 Auf Lager
9.5 mm
#4
50.8 mm
0,1208 € - 0,1343 € 4000 Auf Lager
9.5 mm
#8
38.1 mm
0,0566 € - 0,0629 € 3000 Auf Lager
9.5 mm
#8
15.9 mm
0,0187 € - 0,0208 € 118 Auf Lager
4.8 mm
#4
25.4 mm
0,017 € - 0,0189 € 2000 Auf Lager
6.4 mm
#6
9.5 mm
0,0597 € - 0,0664 € 5000 Auf Lager
6.4 mm
#4
22.2 mm
0,2464 € - 0,2816 € 1031 Auf Lager
9.5 mm
#4
44.5 mm
0,0298 € - 0,0331 € 12648 Auf Lager
4.8 mm
#4
38.1 mm
10010389 0,0115 € - 0,0128 € 177 Auf Lager
4.8 mm
#4
12.7 mm
0,0597 € - 0,0664 € 3000 Auf Lager
4.8 mm
#4
76.2 mm
0,0156 € - 0,0173 € 2990 Auf Lager
4.8 mm
#4
19.1 mm
0,0597 € - 0,0664 € 1307 Auf Lager
4.8 mm
#4
44.5 mm
0,0228 € - 0,0254 € 2000 Auf Lager
4.8 mm
#4
31.8 mm
0,0088 € - 0,0098 € 225 Auf Lager
4.8 mm
9.5 mm
0,1195 € - 0,1328 € 3430 Auf Lager
9.5 mm
#8
31.8 mm
0,239 € - 0,2656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
76.2 mm
  • von 5
Distanzstück Sechskant 9.5 mm #8 22.2 mm

10010594

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2952 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 31.8 mm CPVC

10010433

Preisbereich
0,0496 € - 0,0446 €

Lagerbestände
2977 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 19.1 mm CPVC

10010495

Preisbereich
0,0367 € - 0,033 €

Lagerbestände
7630 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 25.4 mm CPVC

10010518

Preisbereich
0,0392 € - 0,0352 €

Lagerbestände
4049 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 9.5 mm #4 50.8 mm CPVC

10010556

Preisbereich
0,0409 € - 0,0368 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
Distanzstück Sechskant 9.5 mm #8 38.1 mm

10010532

Preisbereich
0,1343 € - 0,1208 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
Distanzstück Sechskant 9.5 mm #8 15.9 mm

10010570

Preisbereich
0,0629 € - 0,0566 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 25.4 mm CPVC

10010426

Preisbereich
0,0208 € - 0,0187 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 9.5 mm

10010464

Preisbereich
0,0189 € - 0,017 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 22.2 mm CPVC

10010501

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 9.5 mm #4 44.5 mm CPVC

10010549

Preisbereich
0,2816 € - 0,2464 €

Lagerbestände
1031 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341

Preisbereich
0,0331 € - 0,0298 €

Lagerbestände
12648 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 12.7 mm CPVC

10010389

Preisbereich
0,0128 € - 0,0115 €

Lagerbestände
177 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 76.2 mm

10010365

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 19.1 mm CPVC

10010402

Preisbereich
0,0173 € - 0,0156 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 44.5 mm

10010358

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
1307 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 31.8 mm

10010334

Preisbereich
0,0254 € - 0,0228 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm 9.5 mm Chlorinated PVC

10010372

Preisbereich
0,0098 € - 0,0088 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück Sechskant 9.5 mm #8 31.8 mm

10010525

Preisbereich
0,1328 € - 0,1195 €

Lagerbestände
3430 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
Distanzstück 9.5 mm 76.2 mm Chlorinated PVC Hellgrau

10010563

Preisbereich
0,2656 € - 0,239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Hellgrau
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    76.2 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0