Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.
Seriennummer: SR5495
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtdurchmesser | Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2261 € - 3,5952 € | 6503 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,0065 € - 12,2075 € | 40 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 43,9223 € - 53,5188 € | 16 Auf Lager |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,4974 € - 5,2903 € | 70 Auf Lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,4481 € - 10,2936 € | 663 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,8247 € - 14,4084 € | 176 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,9223 € - 53,5188 € | 16 Auf Lager |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 3,4038 € - 5,345 € | 840 Auf Lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,3607 € - 4,8529 € | 2205 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,9328 € - 9,2684 € | 40 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5952 € - 5,6184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,3061 € - 5,0716 € | 801 Auf Lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,2199 € - 9,7605 € | 40 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,3599 € - 13,8615 € | 40 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,9328 € - 9,2684 € | 375 Auf Lager |
M8
|
|
3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,282 € - 11,3189 € | 20 Auf Lager |
M8
|
|
3
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 20,2592 € - 24,702 € | 20 Auf Lager |
M10
|
|
3
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 3,2945 € - 3,6499 € | 660 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,7729 € - 4,4291 € | 172 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 24,702 € - 24,702 € | 48 Auf Lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.