Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.
Seriennummer: SR5495
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtdurchmesser | Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3161 € - 5,3161 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
|
||
| 1,0664 € - 1,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
|
||
| 5,5476 € - 5,5476 € | 26 Auf Lager |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 10164228 | 2,9991 € - 2,9991 € | 7156 Auf Lager |
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
|
|
| 4,6465 € - 4,6465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
|
||
| 2,4922 € - 2,4922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 4,9844 € - 4,9844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 6,139 € - 6,139 € | 1640 Auf Lager |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 4,6465 € - 4,6465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
|
||
| 3,4637 € - 3,5482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 14,4084 € - 14,4084 € | 4 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
| 24,702 € - 24,702 € | 48 Auf Lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 43,9223 € - 53,5188 € | 16 Auf Lager |
M16
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 3,4038 € - 5,345 € | 760 Auf Lager |
M4
|
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,3607 € - 4,8529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,3607 € - 4,8529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,9328 € - 9,2684 € | 15 Auf Lager |
M8
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,282 € - 11,3189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 20,2592 € - 24,702 € | 29 Auf Lager |
M10
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 3,2945 € - 3,6499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.