Das Sortiment der Allzweck-Schrumpfschläuche ist in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten, Ausführungs- und Farboptionen vielseitig. Die 3:1-Schrumpfschlauchversion ohne Kleberbeschichtung ist sehr flexibel und wird überwiegend für die elektrische Isolierung und zum Schutz von innenliegenden Komponenten verwendet, trennt Kabelschuhe und Verbinder durch ihre hohe Isolierung und ist extrem widerstandsfähig. Wird auch zum Bündeln von sehr flexiblen, leichten Kabelbäumen verwendet. Kann eingesetzt werden, um Kabel, Kabelschuhe und Komponenten zu identifizieren oder zu farbcodieren.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser (nach Schrumpfung) | Schrumpfverhältnis | Innendurchmesser vor Schrumpfung | Farbe | Rohrform | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,4889 € - 15,0096 € | 42 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
||
| 17,1498 € - 19,0647 € | 64 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
Flach
|
||
| 12,9679 € - 14,4323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Braun
|
Rund
|
||
| 17,1498 € - 19,0647 € | 2 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Braun
|
Flach
|
||
| 13,4889 € - 15,0096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Grau
|
Rund
|
||
| 17,1498 € - 19,0647 € | 119 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Grau
|
Flach
|
||
| 12,9679 € - 14,4323 € | 175 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Rot
|
Rund
|
||
| 14,6857 € - 16,319 € | 1068 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Rot
|
Rund
|
||
| 12,9679 € - 14,4323 € | 29 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
||
| 29,456 € - 32,7367 € | 58 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grau
|
Flach
|
||
| 12,9679 € - 14,4323 € | 64 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Rot
|
Rund
|
||
| 16,1923 € - 17,9946 € | 33 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rot
|
Flach
|
||
| 37,172 € - 41,3257 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
Flach
|
||
| 14,6857 € - 16,319 € | 138 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Braun
|
Rund
|
||
| 12,9679 € - 14,4323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Grau
|
Rund
|
||
| 12,9679 € - 14,4323 € | 152 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
||
| 16,1923 € - 17,9946 € | 52 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
||
| 29,456 € - 32,7367 € | 2 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
Flach
|
||
| 13,4889 € - 15,0096 € | 86 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Braun
|
Rund
|
||
| 37,172 € - 41,3257 € | 60 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Braun
|
Flach
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.