Menge | Preis pro Stück |
---|---|
5 - 9 | 13,7625 € |
10 - 99 | 10,3356 € |
100 - 199 | 9,8244 € |
200 + | 9,2993 € |
Adhesion | Adhesive |
---|---|
Certification | UL |
Colour | Black |
Material | PO |
Packaging Style | Pre-Cut Lengths |
Special Features | Flame Retardant |
Tube Shape | Round |
Inside Diameter (Shrunk) | 4.0 mm |
Inside Diameter (Shrunk) | 0.157 in |
Maximum Operating Temperature | 125 °C |
Maximum Operating Temperature | 257 °F |
Minimum Full Recovery Temperature | 110 °C |
Minimum Full Recovery Temperature | 230 °F |
Minimum Operating Temperature | -55 °C |
Minimum Operating Temperature | -67 °F |
Operating Temperature Range | -55 - 125 °C |
Operating Temperature Range | -67 - 257 °F |
Overall Length | 1.22 m |
Overall Length | 4.003 ft |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 12.0 mm |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 0.472 in |
Wall Thickness (Shrunk) | 1.6 mm |
Wall Thickness (Shrunk) | 0.063 in |
Shrink Ratio | 3:1 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.