Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.
Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.
Seriennummer: SR1946
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Typ | Unterlegscheibentyp | Schraubenart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0657 € - 0,0916 € | 1905 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0674 € - 0,0939 € | 38000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 28440 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 36188 Auf Lager |
Weiß
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0746 € - 0,1043 € | 36399 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1076 € - 0,1506 € | 108 Auf Lager |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1325 € - 0,1707 € | 494 Auf Lager |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0911 € - 0,1271 € | 15000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0657 € - 0,0916 € | 45000 Auf Lager |
Weiß
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 6916 Auf Lager |
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1136 € - 0,1578 € | 2284 Auf Lager |
Weiß
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Kopfschraube
|
||
| 0,0911 € - 0,1271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 258 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 58 Auf Lager |
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 66000 Auf Lager |
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1076 € - 0,1506 € | 19901 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0657 € - 0,0916 € | 6869 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,054 € - 0,0757 € | 1364 Auf Lager |
Schwarz
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
1
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 498 Auf Lager |
Weiß
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1285 € - 0,1793 € | 51032 Auf Lager |
Weiß
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube