Menü Suche

Schraubenrosetten

Auf Lager

Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.

Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz, Natur und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1946

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
64 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Gewindegrößen (alle) Typ Unterlegscheibentyp Schraubenart Kaufen
0,0674 € - 0,0939 € 38000 Auf Lager
Schwarz
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,049 € - 0,0687 € 28440 Auf Lager
Schwarz
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,1076 € - 0,1506 € 108 Auf Lager
Weiß
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,1325 € - 0,1707 € 494 Auf Lager
Weiß
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0657 € - 0,0916 € 65848 Auf Lager
Weiß
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,1136 € - 0,1578 € 471976 Auf Lager
Schwarz
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,049 € - 0,0687 € 71000 Auf Lager
Weiß
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,0746 € - 0,1043 € 49517 Auf Lager
Weiß
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,0598 € - 0,0945 € 28490 Auf Lager
Natur
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Standard-Unterlegscheibe
Senkkopfschraube
0,0941 € - 0,1314 € 147500 Auf Lager
Schwarz
6.4 mm
15.0 mm
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0657 € - 0,0916 € 11869 Auf Lager
Schwarz
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,054 € - 0,0757 € 1364 Auf Lager
Schwarz
2.7 mm
6.8 mm
1
Standard-Unterlegscheibe
Senkkopfschraube
0,1076 € - 0,1506 € 30401 Auf Lager
Schwarz
5.3 mm
18.0 mm
3
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,0582 € - 0,0813 € 26998 Auf Lager
Weiß
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0585 € - 0,0816 € 57451 Auf Lager
Weiß
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,049 € - 0,0687 € 21850 Auf Lager
Weiß
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Standard-Unterlegscheibe
Senkkopfschraube
0,0941 € - 0,1314 € 8280 Auf Lager
Weiß
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,049 € - 0,0687 € 32398 Auf Lager
Schwarz
2.7 mm
6.8 mm
2
Standard-Unterlegscheibe
Flachkopfschraube
0,0911 € - 0,1271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,0582 € - 0,0813 € 258 Auf Lager
Weiß
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
  • von 4
Schraubenrosetten 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Schwarz

10048412

Preisbereich
0,0939 € - 0,0674 €

Lagerbestände
38000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubenrosetten 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Schwarz

10048399

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
28440 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubenrosetten 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Weiß

10049006

Preisbereich
0,1506 € - 0,1076 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Schraubenrosetten 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Weiß

10049105

Preisbereich
0,1707 € - 0,1325 €

Lagerbestände
494 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Schraubenrosetten 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Weiß

10049167

Preisbereich
0,0916 € - 0,0657 €

Lagerbestände
65848 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Schraubenrosetten 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Schwarz

10049211

Preisbereich
0,1578 € - 0,1136 €

Lagerbestände
471976 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Schraubenrosetten 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Weiß

10048382

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
71000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubenrosetten 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon Weiß

10048429

Preisbereich
0,1043 € - 0,0746 €

Lagerbestände
49517 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Schraubenrosetten 5.0 mm 12.0 mm HDPE Natur

10116302

Preisbereich
0,0945 € - 0,0598 €

Lagerbestände
28490 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Unterlegscheibentyp
    Standard-Unterlegscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Schraubenrosetten 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048931

Preisbereich
0,1314 € - 0,0941 €

Lagerbestände
147500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
Schraubenrosetten 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Schwarz

10049174

Preisbereich
0,0916 € - 0,0657 €

Lagerbestände
11869 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Schraubenrosetten 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048719

Preisbereich
0,0757 € - 0,054 €

Lagerbestände
1364 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Standard-Unterlegscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    6.8 mm
Schraubenrosetten 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049013

Preisbereich
0,1506 € - 0,1076 €

Lagerbestände
30401 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
Schraubenrosetten 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Weiß

10048887

Preisbereich
0,0813 € - 0,0582 €

Lagerbestände
26998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubenrosetten 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Weiß

10048962

Preisbereich
0,0816 € - 0,0585 €

Lagerbestände
57451 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubenrosetten 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Weiß

10048702

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
21850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Standard-Unterlegscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Schraubenrosetten 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Weiß

10048788

Preisbereich
0,1314 € - 0,0941 €

Lagerbestände
8280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Schraubenrosetten 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048856

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
32398 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Standard-Unterlegscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    6.8 mm
Schraubenrosetten 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nylon Weiß

10048443

Preisbereich
0,1271 € - 0,0911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Schraubenrosetten 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Weiß

10048740

Preisbereich
0,0813 € - 0,0582 €

Lagerbestände
258 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4