Menü Suche

Schraubenrosetten

Auf Lager

Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.

Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz, Natur und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1946

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
64 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Gewindegrößen (alle) Typ Unterlegscheibentyp Schraubenart Kaufen
0,0459 € - 0,0538 € 828 Auf Lager
Schwarz
5.3 mm
18.0 mm
3
Standard-Unterlegscheibe
Senkkopfschraube
0,0657 € - 0,0916 € 59504 Auf Lager
Schwarz
5.3 mm
12.7 mm
1
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,049 € - 0,0687 € 33500 Auf Lager
Schwarz
3.2 mm
8.5 mm
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,049 € - 0,0687 € 50250 Auf Lager
Schwarz
3.2 mm
8.5 mm
1
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
  • von 4
Schraubenrosetten 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10071809

Preisbereich
0,0538 € - 0,0459 €

Lagerbestände
828 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Standard-Unterlegscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
Schraubenrosetten 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048771

Preisbereich
0,0916 € - 0,0657 €

Lagerbestände
59504 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
Schraubenrosetten 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048870

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
33500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    8.5 mm
Schraubenrosetten 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048733

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
50250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    8.5 mm