Menü Suche

Schnellmontage-Kappen

Auf Lager

Schnellmontage-Kappen sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, Montieren oder Transportieren zu schützen. Sie werden aus weichem, haltbarem TPE hergestellt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.

Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.

Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.

  • Einfache und kostengünstige Methode zum Schutz von metrischen und UNF-Gewinden.
  • Einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Einsetzbar bei Temperaturen von minimal -60 C bis maximal 135 C.
Material: LDPE, TPE Farbe: Rot, Blau Seriennummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D H Gewindegröße Farbe Material Gewindestandard Kaufen
0,0832 € - 0,094 € 19000 Auf Lager
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
Rot
LDPE
Metrisch
0,098 € - 0,1111 € 17600 Auf Lager
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
Rot
LDPE
Metrisch
0,1247 € - 0,1413 € 11600 Auf Lager
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
Rot
LDPE
Metrisch
0,1506 € - 0,1715 € 13800 Auf Lager
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
Rot
LDPE
Metrisch
0,0867 € - 0,0984 € 10500 Auf Lager
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
Rot
LDPE
Metrisch
0,1019 € - 0,1156 € 16400 Auf Lager
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
Rot
LDPE
Metrisch
0,1092 € - 0,1247 € 21200 Auf Lager
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
Rot
LDPE
Metrisch
0,1168 € - 0,1327 € 5000 Auf Lager
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
Rot
LDPE
Metrisch
0,0263 € - 0,2191 € 13500 Auf Lager
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
Rot
LDPE
Metrisch
0,0904 € - 0,1029 € 125000 Auf Lager
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
Rot
LDPE
Metrisch
0,0331 € - 0,1543 € 13800 Auf Lager
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
Rot
LDPE
Metrisch
0,0196 € - 0,0305 € 5000 Auf Lager
11.9
11.3 mm
3/8 in
Rot
LDPE
UNF
0,0907 € - 0,141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
19.8 mm
1-1/4 in
Rot
LDPE
GAS
0,0168 € - 0,0262 € 10000 Auf Lager
18.7
11.3 mm
3/8 in
Rot
LDPE
GAS
0,0255 € - 0,0398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3
12.9 mm
7/16-21
Rot
LDPE
UNF
0,0298 € - 0,0463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.7
14.0 mm
M18
Rot
LDPE
Metrisch
0,0447 € - 0,0696 € 4000 Auf Lager
21.7
13.8 mm
3/4-17
Rot
LDPE
UNF
0,0419 € - 0,0652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.4
17.7 mm
1-1/16-13
Rot
LDPE
UNF
0,114 € - 0,1774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.8
16.0 mm
1-7/16-12
Blau
TPE
UNF
0,0585 € - 0,091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.9
20.2 mm
7/8-14
Blau
TPE
UNF
  • von 4
Schutzkappen mit Gewinde Metrische Gewinde M12 LDPE Rot

10256053

Preisbereich
0,094 € - 0,0832 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schutzkappen mit Gewinde Metrische Gewinde M18 LDPE Rot

10256091

Preisbereich
0,1111 € - 0,098 €

Lagerbestände
17600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M18 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schutzkappen mit Gewinde Metrische Gewinde M26 LDPE Rot

10256138

Preisbereich
0,1413 € - 0,1247 €

Lagerbestände
11600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • Gewindegröße
    M26 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schutzkappen mit Gewinde Metrische Gewinde M30 LDPE Rot

10256152

Preisbereich
0,1715 € - 0,1506 €

Lagerbestände
13800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • Gewindegröße
    M30 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schutzkappen mit Gewinde Metrische Gewinde M14 LDPE Rot

10256060

Preisbereich
0,0984 € - 0,0867 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schutzkappen mit Gewinde Metrische Gewinde M20 LDPE Rot

10256107

Preisbereich
0,1156 € - 0,1019 €

Lagerbestände
16400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schutzkappen mit Gewinde Metrische Gewinde M22 LDPE Rot

10256114

Preisbereich
0,1247 € - 0,1092 €

Lagerbestände
21200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.5 mm
  • Gewindegröße
    M22 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schutzkappen mit Gewinde Metrische Gewinde M24 LDPE Rot

10256121

Preisbereich
0,1327 € - 0,1168 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.5 mm
  • Gewindegröße
    M24 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schutzkappen mit Gewinde Metrische Gewinde M16 LDPE Rot

10256084

Preisbereich
0,2191 € - 0,0263 €

Lagerbestände
13500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schutzkappen mit Gewinde Metrische Gewinde M16 LDPE Rot

10256077

Preisbereich
0,1029 € - 0,0904 €

Lagerbestände
125000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schutzkappen mit Gewinde Metrische Gewinde M28 LDPE Rot

10256145

Preisbereich
0,1543 € - 0,0331 €

Lagerbestände
13800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M28 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 18.7 mm 11.3 mm Rot LDPE

20591434

Preisbereich
0,0305 € - 0,0196 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 36.0 mm 19.8 mm Rot LDPE

20591496

Preisbereich
0,141 € - 0,0907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    1-1/4 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
  • Farbe
    Rot
Weiche gerändelte Kappe 18.7 mm 11.3 mm Rot LDPE

20591458

Preisbereich
0,0262 € - 0,0168 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
  • Farbe
    Rot
Weiche gerändelte Kappe 13.3 mm 12.9 mm Rot LDPE

20591601

Preisbereich
0,0398 € - 0,0255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.3 mm
  • Gewindegröße
    7/16-21
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 19.7 mm 14.0 mm Rot LDPE

20591564

Preisbereich
0,0463 € - 0,0298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.7 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 21.7 mm 13.8 mm Rot LDPE

20591632

Preisbereich
0,0696 € - 0,0447 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    3/4-17
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 29.4 mm 17.7 mm Rot LDPE

20591663

Preisbereich
0,0652 € - 0,0419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-13
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 38.8 mm 16.0 mm Blau TPE

20591939

Preisbereich
0,1774 € - 0,114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.8 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-12
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 24.9 mm 20.2 mm Blau TPE

20591892

Preisbereich
0,091 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.9 mm
  • Gewindegröße
    7/8-14
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)