Unser Sortiment an Schnappringen besteht aus Nylon und ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Schnappringe und Schnappring-Unterlegscheiben. Wird häufig in Kombination mit Verzahnnieten verwendet (allgemein bekannt als zweiteilige Rastnieten), wenn das kompatible Loch einen Durchmesser von 5,5 mm hat.
Wenn Schnappringe, auch Zahnscheiben genannt, mit Verzahn-Nietclips verwendet werden, vergrößert sich der Befestigungsbereich, so dass die volle Befestigungslänge der Niete genutzt werden kann. Diese Kombination ist ideal für die Verbindung sehr dünner Anwendungen.
Die Schnappring-Unterlegscheibe, auch Zahnunterlegscheibe genannt, kann sowohl mit einem Schnappring als auch mit einer Verzahnniete verwendet werden - dies führt zu einer größeren Oberflächenunterstützung für weichere Materialien und für größere Lochgrößen. Diese Kombination ist für rotierende Anwendungen geeignet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Nietentyp | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Gesamtstärke | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1017 € - 0,1419 € | 33649 Auf Lager |
Schnappring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,1419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schnappring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0936 € - 0,1306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schnappring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Blau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,1419 € | 496 Auf Lager |
Schnappring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rot
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1341 € | 9481 Auf Lager |
Schnappring-Unterlegscheibe
|
0.217 in
5.5 mm
|
Grau
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,1419 € | 1825 Auf Lager |
Schnappring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1341 € | 27104 Auf Lager |
Schnappring-Unterlegscheibe
|
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1341 € | 693 Auf Lager |
Schnappring-Unterlegscheibe
|
0.217 in
5.5 mm
|
Blau
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1341 € | 2026 Auf Lager |
Schnappring-Unterlegscheibe
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rot
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1341 € | 95 Auf Lager |
Schnappring-Unterlegscheibe
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1341 € | 620 Auf Lager |
Schnappring-Unterlegscheibe
|
0.217 in
5.5 mm
|
Gelb
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.