Menü Suche

Schnappbefestigungsstopfen

Auf Lager

Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.

Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.

Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.

  • Einfach zu montieren und zu entfernen: Nachdem sie in der gewünschten Position eingedrückt wurden, reicht eine einzige Drehung, um einen dichten, festen Sitz zu gewährleisten.
  • Mit zentraler Abziehlasche an der Oberseite, die einen sicheren Halt beim Festziehen bietet und ein leichtes Entfernen ermöglicht.
  • Geeignet für metrische, BSP- und UNF-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
59 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe d h D Gewindestandard Typ Kaufen
0,0751 € - 0,5965 € 80000 Auf Lager
5/16
Gelb
6.7 mm
6.0 mm
UNF-Gewinde
1
0,08 € - 0,08 € 41000 Auf Lager
1/2
Gelb
11.1 mm
6.9 mm
UNF-Gewinde
1
0,3213 € - 0,696 € 1800 Auf Lager
1-5/16
Gelb
30.9 mm
8.6 mm
UNF-Gewinde
1
0,2697 € - 0,5604 € 1400 Auf Lager
1-1/4
Gelb
29.5 mm
8.6 mm
UNF-Gewinde
1
0,0967 € - 0,1708 € 13500 Auf Lager
Without Lugs
Rot
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,0735 € - 0,3223 € 6900 Auf Lager
1-1/16-12
Gelb
24.7 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,2525 € - 0,5393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1-3/16
Gelb
27.7 mm
8.6 mm
UNF-Gewinde
1
0,0908 € - 0,1876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11/16
Gelb
15.5 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,0591 € - 0,1054 € 172 Auf Lager
Without Lugs
Rot
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,07 € - 0,1319 € 7000 Auf Lager
9/16 in x 18 UNF/JIC
Blau
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,218 € - 0,467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4
Gelb
5.2 mm
5.6 mm
UNF-Gewinde
1
0,0842 € - 0,1557 € 8000 Auf Lager
3/4 in x 16 UNF/JIC
Blau
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,0715 € - 0,1307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5/8 in x 18 UNF/JIC
Blau
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,079 € - 0,2618 € 13500 Auf Lager
9/16
Gelb
12.6 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,0662 € - 0,1271 € 1000 Auf Lager
7/16 in x 20 UNF/JIC
Blau
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,2037 € - 0,482 € 4000 Auf Lager
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Rot
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
JIC-Gewinde
0,1163 € - 0,2775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
Rot
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metrische Gewinde
0,1218 € - 0,2895 € 1200 Auf Lager
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Rot
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
JIC-Gewinde
0,1736 € - 0,4097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Rot
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
JIC-Gewinde
0,1021 € - 0,2401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2 in BSP/GAS; M20
Rot
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
JIC-Gewinde
  • von 3
Schnappbefestigungsstopfen UNF 5/16" UNF Gelb LDPE

10158838

Preisbereich
0,5965 € - 0,0751 €

Lagerbestände
80000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    5/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1/2" UNF Gelb LDPE

10158777

Preisbereich
0,08 € - 0,08 €

Lagerbestände
41000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Gewindegröße
    1/2
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-5/16" UNF Gelb LDPE

10158746

Preisbereich
0,696 € - 0,3213 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gewindegröße
    1-5/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-1/4" UNF Gelb LDPE

10158722

Preisbereich
0,5604 € - 0,2697 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gewindegröße
    1-1/4
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Einsteckstopfen 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Rot

10085233

Preisbereich
0,1708 € - 0,0967 €

Lagerbestände
13500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    Without Lugs
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-1/16-12" UNF Gelb LDPE

10158715

Preisbereich
0,3223 € - 0,0735 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-12
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-3/16" UNF Gelb LDPE

10158739

Preisbereich
0,5393 € - 0,2525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 11/16" UNF Gelb LDPE

10158791

Preisbereich
0,1876 € - 0,0908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    11/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Einsteckstopfen 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Rot

10085226

Preisbereich
0,1054 € - 0,0591 €

Lagerbestände
172 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Gewindegröße
    Without Lugs
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Blau LDPE - PIR

10085165

Preisbereich
0,1319 € - 0,07 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1/4" UNF Gelb LDPE

10158784

Preisbereich
0,467 € - 0,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Gewindegröße
    1/4
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Blau LDPE - PIR

10085189

Preisbereich
0,1557 € - 0,0842 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen UNF 5/8 in x 18 UNF/JIC 14.3 mm Blau LDPE - PIR

10085172

Preisbereich
0,1307 € - 0,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen UNF 9/16" UNF Gelb LDPE

10158876

Preisbereich
0,2618 € - 0,079 €

Lagerbestände
13500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    9/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Blau LDPE - PIR

10085141

Preisbereich
0,1271 € - 0,0662 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen Metric;UNF;BSP;JIC Rot LDPE - PIR

10085776

Preisbereich
0,482 € - 0,2037 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen Metric Rot LDPE - PIR

10085769

Preisbereich
0,2775 € - 0,1163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen Metric;UNF;BSP;JIC Rot LDPE - PIR

10084694

Preisbereich
0,2895 € - 0,1218 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen Metric;UNF;BSP;JIC Rot LDPE - PIR

10084717

Preisbereich
0,4097 € - 0,1736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen Metric;BSP Rot LDPE - PIR

10084670

Preisbereich
0,2401 € - 0,1021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde