Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.
Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.
Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | d | h | D | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0891 € - 0,1842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11/16
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0775 € - 0,2569 € | 13500 Auf Lager |
9/16
|
Gelb
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | 5000 Auf Lager |
5/8 in; 7/8 in
|
Rot
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gasgewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0509 € - 0,0793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M26; 1;1/16 in
|
Rot
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
UNF-Gewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0377 € - 0,0587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11/16 in
|
Rot
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0196 € - 0,0305 € | 15000 Auf Lager |
1/8 in; M10
|
Rot
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gasgewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0662 € - 0,103 € | 1800 Auf Lager |
M30; 1;3/6 in
|
Rot
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0217 € - 0,0338 € | 20000 Auf Lager |
1/4 in; 1/2 in
|
Rot
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gasgewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,03 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7/16 in
|
Rot
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
UNF-Gewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0425 € - 0,0661 € | 2000 Auf Lager |
3/4 in
|
Rot
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gasgewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0446 € - 0,0694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
Rot
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metrische Gewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0377 € - 0,0587 € | 90 Auf Lager |
M18
|
Rot
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0774 € - 0,1204 € | 99 Auf Lager |
1;1/4 in
|
Rot
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Gasgewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0241 € - 0,0375 € | 15000 Auf Lager |
3/8 in; M16
|
Rot
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gasgewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0809 € - 0,1259 € | 2000 Auf Lager |
1;1/2 in
|
Rot
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Gasgewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0562 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
|
Rot
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gasgewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,1051 € - 0,1636 € | 100 Auf Lager |
2 in
|
Rot
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Gasgewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,0358 € - 0,0557 € | 4500 Auf Lager |
M14; 9/16 in
|
Rot
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metrische Gewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | 20000 Auf Lager |
1/2 inM20
|
Rot
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gasgewinde
|
4 – Schwere Ausführung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.