Menü Suche

Schnappbefestigungsstopfen NPT und metrisch 1/2" Gas Rot LDPE - PIR

Diese roten Schnappbefestigungsstopfen aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) sind schnell und einfach zu installieren. Sie werden mit einer einzigen Drehung in Position gebracht und bieten festen Halt. Durch das einrippige Design sitzt der Stopfen sicher im Gewinde. Eine zentrale Abziehlasche oben sorgt für festen Halt beim Anziehen und Entfernen, was diese Stopfen für NPT- und metrische Gewinde geeignet macht.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20573331

Hersteller-Artikelnummer:

20573331

20000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,0587 €
5000 - 24999 0,0419 €
25000 + 0,0377 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

29,35 €

500 x 0,0587 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 26.0 mm
h 9.4 mm
Gewindegröße 1/2 inM20
Gewindestandard Gasgewinde
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ 4
Zolltarifnummer 39235
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns